1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวเม็ดมีด สำหรับ R-Nouveau / R-Nouveau jr.

หัวเม็ดมีด สำหรับ R-Nouveau / R-Nouveau jr.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,382.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีด สำหรับ R-Nouveau / R-Nouveau jr. /10R- ดอกสว่าน
จำนวนมุมที่ใช้คือ 1

รหัสสินค้า
N54GCR-5R-NK2020
N54GCR-6R-NK2020
N54GCR-7R-NK2020
N54GCR-8R-NK2020
N54GCR-9R-NK2020
N54GCR-10R-NK2020
N54GCR-10R-NK6060SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน การเคลือบผิว Y / N ประเภทการ การเคลือบผิว ขนาด R (R)
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้

฿ 1,382.89

FJG CHAMFERING CUTTERS 3 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / เรซิ่น[○]NAแบบไม่เคลือบ5129-8666

฿ 1,820.70

FJG CHAMFERING CUTTERS 2 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / เรซิ่น[○]NAแบบไม่เคลือบ6-

฿ 1,820.70

FJG CHAMFERING CUTTERS 3 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / เรซิ่น[○]NAแบบไม่เคลือบ7-

฿ 1,382.89

FJG CHAMFERING CUTTERS 3 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / เรซิ่น[○]NAแบบไม่เคลือบ8129-8674

฿ 1,820.70

FJG CHAMFERING CUTTERS 3 ชิ้น 8 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / เรซิ่น[○]NAแบบไม่เคลือบ9-

฿ 1,382.89

FJG CHAMFERING CUTTERS 3 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / เรซิ่น[○]NAแบบไม่เคลือบ10129-8682

฿ 1,704.31

฿ 961.06

CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สเตนเลส[○]มีTiAlN10796-6113

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การทําแชมเฟอร์ แบบกลม รายละเอียด วัสดุ ประเภท คาร์ไบด์ M20 จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ชิ้น) 3
จำนวนมุมปฏิบัติการ 1