1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวกัดหลายมุม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • หัวกัดหลายมุม
  • หัวกัดหลายมุม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 758.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีด สำหรับ เครื่องลบมุม Multi-Angle
[การใช้งาน] ใช้สำหรับลบมุม

รหัสสินค้า
SDET150404-ZA10N
SDMT150404-AC15N
SDMT150404-ZA20N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน การเคลือบผิว Y / N ประเภทการ การเคลือบผิว รายละเอียด วัสดุ รูปทรง ขอบ จำนวนมุมปฏิบัติการ

฿ 1,167.01

FJG CHAMFERING CUTTERS 3 ชิ้น 5 วัน อะลูมิเนียม[○] / เรซิ่น[○]NAแบบไม่เคลือบคาร์ไบด์คลาส K10ขอบคม2

฿ 895.02

FJG CHAMFERING CUTTERS 3 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○]มีAlCrNคาร์ไบด์อนุภาคละเอียดขอบ Honing4

฿ 758.83

FJG CHAMFERING CUTTERS 3 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○]NAแบบไม่เคลือบประเภท คาร์ไบด์ M20ขอบ Honing4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน Chamfering / แนวนอน จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ชิ้น) 3