(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
DPM900 |
DPM900-LL |
DPM901-L |
DPM901-LL |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | ประเภทรายละเอียด | ความยาวรวม (ซม.) |
เส้นรอบวงฝ่ามือ (ซม.) |
ความยาวนิ้วกลาง (ซม.) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนชิ้นภายในกล่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 366.00 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | L | - | 23 | 18 | 7.5 | 215-0221 | 18 | 1 คู่ | ||
฿ 500.00 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | LL | - | 23 | 21 | 7.8 | 301-7389 | 20 | 1 คู่ | ||
฿ 571.05 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 1 ชิ้น | 1 วัน | L | แบบยาว | 28 | 18 | 7.5 | 301-7397 | 22 | 1 คู่ | ||
฿ 571.36 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 1 ชิ้น | 1 วัน | LL | แบบยาว | 28 | 21 | 7.8 | 301-7401 | 24 | 1 คู่ |
ถุงมือ แบบบางที่มีความต้านทานการตัดดีเยี่ยม ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ และมี ความทนทาน ดี
[คุณสมบัติ]
·มี คุณสมบัติ สร้างฝุ่นต่ำเนื่องจากใช้เส้นใยชนิดที่ไม่น่าจะสร้างฝุ่นและผ้าสำลี
·เกจวัด High-(บาง) ถักโดยใช้ความแข็งแรงสูง "kevlar®" เส้นใย (15 เกจวัด)
·ให้ความแข็งแรงโดยไม่ต้องลดการเคลื่อนไหวของมือที่ราบรื่น
·สามารถล้างและใช้ซ้ำได้ทำให้ประหยัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป็น ถุงมือชั้นใน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการบาดขณะปฏิบัติงานโดยสวม ถุงมือ ยาง หรือพลาสติกในบริเวณที่ มือจับ แก้วการประกอบเครื่องจักรที่ งานละเอียด อาหาร ฯลฯ
·เป็น ถุงมือ มี ความทนทาน ดีเมื่อทำงานโดยใช้ปลายนิ้วสัมผัสและพยายามอย่างละเอียด
รหัสรุ่น |
---|
DPM900 |
DPM900-LL |
DPM901-L |
DPM901-LL |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | ประเภทรายละเอียด | ความยาวรวม (ซม.) |
เส้นรอบวงฝ่ามือ (ซม.) |
ความยาวนิ้วกลาง (ซม.) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนชิ้นภายในกล่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 366.00 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | L | - | 23 | 18 | 7.5 | 215-0221 | 18 | 1 คู่ | ||
฿ 500.00 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | LL | - | 23 | 21 | 7.8 | 301-7389 | 20 | 1 คู่ | ||
฿ 571.05 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 1 ชิ้น | 1 วัน | L | แบบยาว | 28 | 18 | 7.5 | 301-7397 | 22 | 1 คู่ | ||
฿ 571.36 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 1 ชิ้น | 1 วัน | LL | แบบยาว | 28 | 21 | 7.8 | 301-7401 | 24 | 1 คู่ |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง