(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิต ( สเปคผ่านการเคลือบผิว )

ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิต ( สเปคผ่านการเคลือบผิว )

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 119.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TGL-2996L
TGL-2996M
TGL-2996S
TGL-2997L
TGL-2997M
TGL-2997S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สเปค ขนาด ความยาวรวม
(ซม.)
เส้นรอบวงฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวนิ้วกลาง
(ซม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนชิ้นภายในกล่อง

฿ 150.00

ANTI-STATIC GLOVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ปลายนิ้วเคลือบ L 20 18 7.5 336-3635 20 1 คู่

฿ 122.00

ANTI-STATIC GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน ปลายนิ้วเคลือบ M 19 17 7.2 336-3627 19 1 คู่

฿ 150.00

ANTI-STATIC GLOVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ปลายนิ้วเคลือบ S 18.5 16 6.5 336-3619 18 1 คู่

฿ 119.00

ANTI-STATIC GLOVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เคลือบปาล์ม L 22.5 18.8 7.6 336-3660 25 1 คู่

฿ 119.00

ANTI-STATIC GLOVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เคลือบปาล์ม M 21.5 17.7 7.2 336-3651 22.5 1 คู่

฿ 143.00

ANTI-STATIC GLOVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เคลือบปาล์ม S 20.5 16.2 6.8 336-3643 18.5 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    โพลียูรีเทน
  • การใช้งาน
    การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
  • สี
    สีเทา
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.8
  • ค่า ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว
    ส่วนไฟเบอร์:2.8 x 10⁸Ωส่วน เรซิ่น:1.3 x 10⁸Ω
  • ชิ้นส่วนถุงมือ
    ไนล่อน 95% (เส้นด้าย คาร์บอน นำไฟฟ้า) วัสดุอื่น ๆ 5%
  • ส่วนป้องกันการลื่น
    โพลียูรีเทน (PUR)
  • จำนวนชิ้นภายในกล่อง
    1 คู่

รายละเอียดสินค้า

ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิต ที่ป้องกันการสะสมประจุจากเสียดสีและการสัมผัส
[คุณสมบัติ]
· ถุงมือมีสเปคความหนา 15 ระดับ
· ใช้เส้นใยไนล่อนขนสัตว์ยาวที่มีคาร์บอน
· ป้องกันการสะสมของการเสียดทานและหน้าสัมผัส ทำให้ไม่เกิดฝุ่น
· ถุงมือยางยืดสูงที่รัดแน่นพอดี
· การเคลือบผิวโพลียูรีเทนที่ปลายนิ้วทำให้การทำงานที่ละเอียดอ่อนเป็นไปอย่างราบรื่น
· ค่าความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว - ส่วนเส้นใย: 2.8 x 10 ^ 8 Ωส่วน เรซิ่น: 1.3 x 10 ^ 8 Ω
[คุณสมบัติ]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประกอบชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

รหัสรุ่น
TGL-2996L
TGL-2996M
TGL-2996S
TGL-2997L
TGL-2997M
TGL-2997S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สเปค ขนาด ความยาวรวม
(ซม.)
เส้นรอบวงฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวนิ้วกลาง
(ซม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนชิ้นภายในกล่อง

฿ 150.00

ANTI-STATIC GLOVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ปลายนิ้วเคลือบ L 20 18 7.5 336-3635 20 1 คู่

฿ 122.00

ANTI-STATIC GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน ปลายนิ้วเคลือบ M 19 17 7.2 336-3627 19 1 คู่

฿ 150.00

ANTI-STATIC GLOVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ปลายนิ้วเคลือบ S 18.5 16 6.5 336-3619 18 1 คู่

฿ 119.00

ANTI-STATIC GLOVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เคลือบปาล์ม L 22.5 18.8 7.6 336-3660 25 1 คู่

฿ 119.00

ANTI-STATIC GLOVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เคลือบปาล์ม M 21.5 17.7 7.2 336-3651 22.5 1 คู่

฿ 143.00

ANTI-STATIC GLOVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เคลือบปาล์ม S 20.5 16.2 6.8 336-3643 18.5 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

●ใช้ ไนล่อน ใยยาวที่มีส่วนผสมของ คาร์บอน เพื่อป้องกันการเกิดการชาร์จ แบบใช้ไฟฟ้า และ การ ชาร์จแบบ หน้าสัมผัส และป้องกันการเกิดฝุ่น

การใช้

●งานประกอบ ผลิตภัณฑ์ . 
●การประกอบ ส่วนประกอบ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สเปค

●สี:สีเทา
●SPQ (คู่): 10
●ความต้านทาน พื้นผิว:ไฟเบอร์ 2.8 x 108Ω เรซิ่น 1.3 x 108Ω 
●ความหนา: 0.8 มม

วัสดุ

●ถุงมือ:ไนลอน 95% (มีเส้นใยคาร์บอนเป็นสื่อกระแสไฟฟ้า) และอื่น ๆ อีก 5%
●การป้องกันการลื่น:โพลียูรีเทน