(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ถุงมือยางไนไตร, 200 ชิ้น สีขาว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 857.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
51069
51071
51072
51073
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด บริเวณฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวของนิ้วกลาง
(ซม.)
คุณสมบัติ รหัสของทรัสโก้ มวล
(กรัม / กล่อง)
จำนวนเนื้อหา

฿ 871.00

DISPOSABLE GLOVES 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน S 8.6 7.8 ด้วยความรู้สึกที่พอดีความยืดหยุ่นความยืดหยุ่นและ ความทนทาน ทนสารเคมี ถุงมือ ไนไตรล์ เหล่านี้จึง ฟังก์ชั่น เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่มีสิ่งกีดขวางสูงซึ่งปราศจากแป้ง 385-9592 763 1 กล่อง (200 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

฿ 879.00

DISPOSABLE GLOVES 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน M 9.8 8.0 ด้วยความรู้สึกที่พอดีความยืดหยุ่นความยืดหยุ่นและ ความทนทาน ทนสารเคมี ถุงมือ ไนไตรล์ เหล่านี้จึง ฟังก์ชั่น เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่มีสิ่งกีดขวางสูงซึ่งปราศจากแป้ง 385-9606 813 1 กล่อง (200 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

฿ 893.00

DISPOSABLE GLOVES 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน L 10.7 8.5 ด้วยความรู้สึกที่พอดีความยืดหยุ่นความยืดหยุ่นและ ความทนทาน ทนสารเคมี ถุงมือ ไนไตรล์ เหล่านี้จึง ฟังก์ชั่น เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่มีสิ่งกีดขวางสูงซึ่งปราศจากแป้ง 385-9614 904 1 กล่อง (200 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

฿ 857.00

DISPOSABLE GLOVES 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน XS 7.6 7.3 ด้วยความรู้สึกที่พอดีความยืดหยุ่นความยืดหยุ่นและ ความทนทาน ทนสารเคมี ถุงมือ ไนไตรล์ เหล่านี้จึง ฟังก์ชั่น เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่มีสิ่งกีดขวางสูงซึ่งปราศจากแป้งเพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและเพื่อความปลอดภัยของอาหาร. 385-9622 676 1 กล่อง (200 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ยางไนไตรล์
  • การใช้งานตามวัตถุประสงค์
    ทิ้ง
  • ความยาวทั้งหมด(ซม.)
    24
  • สี
    ขาว
  • ใช้
    ใช้เป็นมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อและในสถานที่ผลิตอาหาร
  • ความหนา
    ประมาณ 0.1 มม
  • สเปค
    เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน กฎหมายสุขาภิบาลอาหาร
  • จำนวนเนื้อหา
    1 กล่อง (200 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ถุงมือ ไนไตรล์ แบบไม่มีแป้งที่มี ความยืดหยุ่น เพื่อความพอดีและประสิทธิภาพในการกั้นสูงพร้อม ความทนทาน และ ทนสารเคมี ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับผลิตอาหารและป้องกันการติดเชื้อ

รหัสรุ่น
51069
51071
51072
51073
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด บริเวณฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวของนิ้วกลาง
(ซม.)
คุณสมบัติ รหัสของทรัสโก้ มวล
(กรัม / กล่อง)
จำนวนเนื้อหา

฿ 871.00

DISPOSABLE GLOVES 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน S 8.6 7.8 ด้วยความรู้สึกที่พอดีความยืดหยุ่นความยืดหยุ่นและ ความทนทาน ทนสารเคมี ถุงมือ ไนไตรล์ เหล่านี้จึง ฟังก์ชั่น เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่มีสิ่งกีดขวางสูงซึ่งปราศจากแป้ง 385-9592 763 1 กล่อง (200 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

฿ 879.00

DISPOSABLE GLOVES 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน M 9.8 8.0 ด้วยความรู้สึกที่พอดีความยืดหยุ่นความยืดหยุ่นและ ความทนทาน ทนสารเคมี ถุงมือ ไนไตรล์ เหล่านี้จึง ฟังก์ชั่น เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่มีสิ่งกีดขวางสูงซึ่งปราศจากแป้ง 385-9606 813 1 กล่อง (200 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

฿ 893.00

DISPOSABLE GLOVES 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน L 10.7 8.5 ด้วยความรู้สึกที่พอดีความยืดหยุ่นความยืดหยุ่นและ ความทนทาน ทนสารเคมี ถุงมือ ไนไตรล์ เหล่านี้จึง ฟังก์ชั่น เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่มีสิ่งกีดขวางสูงซึ่งปราศจากแป้ง 385-9614 904 1 กล่อง (200 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

฿ 857.00

DISPOSABLE GLOVES 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน XS 7.6 7.3 ด้วยความรู้สึกที่พอดีความยืดหยุ่นความยืดหยุ่นและ ความทนทาน ทนสารเคมี ถุงมือ ไนไตรล์ เหล่านี้จึง ฟังก์ชั่น เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่มีสิ่งกีดขวางสูงซึ่งปราศจากแป้งเพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและเพื่อความปลอดภัยของอาหาร. 385-9622 676 1 กล่อง (200 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1