(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
D5500-L |
D5500-LL |
D5500-LW |
D5500-M |
D5500-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
เส้นรอบวงฝ่ามือ (มิลลิเมตร) |
ความยาวนิ้วกลาง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนที่บรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,197.29 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | L | 330 | 234 | 78 | 324-7236 | 105 | 1 คู่ | ||
฿ 1,291.00 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | LL | 330 | 258 | 83 | 324-7244 | 112 | 1 คู่ | ||
฿ 1,291.00 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 12 วัน | LW | 330 | 234 | 79 | 324-7252 | 112 | 1 คู่ | ||
฿ 1,291.00 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M | 310 | 222 | 74 | 324-7261 | 99 | 1 คู่ | ||
฿ 1,291.00 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 10 วัน | S | 310 | 212 | 71 | 324-7279 | 92 | 1 คู่ |
ถุงมือ ป้องกันสารเคมี ชนิดยาวที่ทนต่อการตกเลือดและการเปลี่ยนสี
[คุณสมบัติ]
· ถุงมือป้องกันสารละลาย ที่ไม่ละลายในตัวทำละลายอินทรีย์ส่วนใหญ่และไม่แข็งตัวหลังการใช้งาน
· มีความทนทานต่อการสึกหรอดีเยี่ยมและใช้งานได้นาน
· ทนทานต่อการสึกหรอและแทบไม่มีคราบน้ำมันปรากฏบน พื้นผิว ถุงมือ
· ชนิดไม่มีเลือดออกซึ่งไม่แข็งตัวหลังการใช้งานและทนต่อ ตัวทำละลาย ได้ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ผ้าเช็ดชิ้นงาน สิ่งสกปรกออกจากอุปกรณ์การพิมพ์ ฯลฯ
· ป้องกันการกระเจิง ตัวทำละลาย เมื่อจัดการกับตัวทำละลายหรือในอุตสาหกรรม การทำสี/การทาสี/การพ่นสี
· งานที่ต้องใช้มือจุ่มลงใน ตัวทำละลาย เช่น การทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ
รหัสรุ่น |
---|
D5500-L |
D5500-LL |
D5500-LW |
D5500-M |
D5500-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
เส้นรอบวงฝ่ามือ (มิลลิเมตร) |
ความยาวนิ้วกลาง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนที่บรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,197.29 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | L | 330 | 234 | 78 | 324-7236 | 105 | 1 คู่ | ||
฿ 1,291.00 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | LL | 330 | 258 | 83 | 324-7244 | 112 | 1 คู่ | ||
฿ 1,291.00 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 12 วัน | LW | 330 | 234 | 79 | 324-7252 | 112 | 1 คู่ | ||
฿ 1,291.00 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M | 310 | 222 | 74 | 324-7261 | 99 | 1 คู่ | ||
฿ 1,291.00 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 10 วัน | S | 310 | 212 | 71 | 324-7279 | 92 | 1 คู่ |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง