(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถุงมือยางลายคลื่นลูกใหม่

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 185.87 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
123NW-L
123NW-M
123NW-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ความยาวทั้งหมด
(ซม.)
บริเวณฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวของนิ้วกลาง
(ซม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 185.87

ANTI-SLIP GLOVES 1 ชิ้น 5 วัน L 24 20 8.5 222-9056 54 1 คู่

฿ 218.00

ANTI-SLIP GLOVES 1 ชิ้น 12 วัน M 23.5 19 7.8 222-9064 50 1 คู่

฿ 218.00

ANTI-SLIP GLOVES 1 ชิ้น 12 วัน S 22 18 7.2 222-9072 42 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    กันลื่น
  • สเปค
    เคลือบฉนวน ยาง
  • การใช้งานตามวัตถุประสงค์
    สำหรับการทำงาน
  • สี
    สีเขียว
  • คุณสมบัติ
    มีความแข็งแรงในการ ตัวจับชิ้นงาน ดีเยี่ยมเนื่องจาก ยาง ลูกฟูกที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
  • ใช้
    งานเบา ๆ เช่นจัดเรียงกระเป๋าช่างไม้ทำเองและ อื่น ๆ
  • ความหนา
    2.2 มม
  • ชิ้นส่วนถุงมือ
    ผ้าฝ้าย 87% ไนล่อน 11% โพลีเอสเตอร์ 2%
  • ส่วนป้องกันการลื่น
    ยางธรรมชาติ
  • จำนวนเนื้อหา
    1 คู่

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มีความแข็งแรงในการ ตัวจับชิ้นงาน ดีเยี่ยมเนื่องจาก ยาง ลูกฟูกที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานเบาเช่นการจัดเรียงหีบห่องาน DIY เป็นต้น

รหัสรุ่น
123NW-L
123NW-M
123NW-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ความยาวทั้งหมด
(ซม.)
บริเวณฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวของนิ้วกลาง
(ซม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 185.87

ANTI-SLIP GLOVES 1 ชิ้น 5 วัน L 24 20 8.5 222-9056 54 1 คู่

฿ 218.00

ANTI-SLIP GLOVES 1 ชิ้น 12 วัน M 23.5 19 7.8 222-9064 50 1 คู่

฿ 218.00

ANTI-SLIP GLOVES 1 ชิ้น 12 วัน S 22 18 7.2 222-9072 42 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1