1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมวกเชื่อม (ชนิดพลาสติก / หมวกกันน็อค)

WELDING MASKS

หมวกเชื่อม (ชนิดพลาสติก / หมวกกันน็อค)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,077.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบาและทนทาน ทำจากพลาสติกซึ่งจะลดการเสียรูปเนื่องจากการเปียกจากน้ำและความร้อน
·ใช้สปริงผิวเรซิ่นซึ่งช่วยให้เปลี่ยนแผ่นเพลทได้ง่าย
· สอดคล้องตามมาตรฐาน ANSI Z87.1
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับงานเชื่อมอาร์ค

คุณสมบัติ

●น้ำหนักเบาและทนทานทำจากพลาสติกที่มีการเสียรูปน้อยเนื่องจากเปียกน้ำหรือความร้อน
●ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน ANSI Z87.1

การใช้

●สำหรับงาน การเชื่อมไฟฟ้า .

สเปค

●มิติ หน้าปัด (มม.) L x W: 400 x 300
●SPQ (ชิ้น): 10
●ขนาด แผ่นเพลท ป้องกันแสง:(JIS) 105 x 50 มม. (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) (ANSI) 108 x 51 มม. (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)

วัสดุ

●โพลีโพรพีลีน (PP)

คำเตือน

●แผ่นป้องกันและแผ่นป้องกันแยกจำหน่าย
รหัสสินค้า
TPW-K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,077.00

WELDING MASKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ พื้นผิว การเชื่อม วัสดุ โพลีโพรพีลีน การใช้งาน การเชื่อมไฟฟ้า
มิติ ชิ้นส่วนใบหน้า:ความยาว(มิลลิเมตร) 400 มิติ ชิ้นส่วนใบหน้า:ความกว้าง(มิลลิเมตร) 300 ประเภทรายละเอียด แบบตรง
รหัสของทรัสโก้ 300-0915 มวล(ก.) 370 (กรัม) แผ่นกันแสงที่เข้ากันได้ (JIS)105 x 50 มม. (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) (ANSI) 108 x 51 มม. (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TPW-K ในชุด หมวกเชื่อม (ชนิดพลาสติก / หมวกกันน็อค)