(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สีเงินเมทัลลิกป้องกันการกัดกร่อนเฉพาะ สังกะสี
[คุณสมบัติ]
·ปริมาณ สังกะสี รวมอยู่ในการ การเคลือบผิว แห้งคือ 92%ง่ายต่อการ มือจับ ของเหลวชนิดเดียว
·ผ่านการทดสอบการพ่นน้ำเค็มเป็นเวลา 2,000 ชั่วโมงอุณหภูมิทนความร้อน:+ 170 ° C อุณหภูมิ ความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น -60 ° C
·นอกจากผลในการป้องกัน สนิม แล้วยังมีคุณสมบัติ "ต่อต้านแบคทีเรีย / ป้องกันเชื้อรา"
·ได้รับผลการป้องกัน สนิม มีประสิทธิภาพด้วย สังกะสี ทั้งหมดและไม่ใช้สีใด ๆ ที่มีนอกเหนือจากผง สังกะสี
·ใช้ร่วมกับผงสังกะสีที่ผ่านกรรมวิธีพิเศษเพื่อให้ได้ผิวมัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกัน สนิม และฟื้นฟู วัสดุ เหล็กชุบสังกะสีและ เหล็กกล้า วัสดุ ต่างๆ
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเสริมแรงป้องกัน สนิม ของ วัสดุ เหล็กกล้า ชุบบาง
กำลังโหลด …
สี | โลหะเงิน | อุณหภูมิต่อต้าน (หลังจากการ การเคลือบผิว และการอบแห้ง)(°C) | 170 | เนื้อหา สังกะสี | 92% |
---|---|---|---|---|---|
ส่วนประกอบ หลัก | ผง สังกะสี เรซิ่น ตัวทำละลาย | คุณสมบัติ | สังกะสีทั้งหมดที่ไม่ใช้ผงสีใด ๆ (เช่นอลูมิเนียม) นอกเหนือจากผงสังกะสีเพื่อปรับปรุงผลการป้องกันสนิมที่แข็งแกร่งซึ่งรวมกับผงสังกะสีแปรรูปพิเศษให้ผิวเคลือบมัน | ใช้ | การ ป้องกัน สนิม สำหรับเหล็กและ เหล็กกล้า การ ซ่อม ชุบสังกะสี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง