(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สารป้องกันการกัดกร่อนที่มีความสามารถในการป้องกันสนิมเช่นเดียวกับการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนเกรดสูงสุด
[คุณสมบัติ]
· แปรงทาสี เพื่อความสามารถในการป้องกัน สนิม เช่นเดียวกับการ การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน เกรด สูงสุด (HDZ55)
·ปริมาณ สังกะสี รวมอยู่ในการ การเคลือบผิว แห้งคือ 96%
·ง่ายต่อการ มือจับ ของเหลวชนิดเดียว
·ผ่านการทดสอบการพ่นน้ำเค็มเป็นเวลา 4,000 ชั่วโมง
·อุณหภูมิทนความร้อน:+ 170 ° C อุณหภูมิ ความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น -60 ° C
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกัน สนิม และฟื้นฟู วัสดุ เหล็กชุบสังกะสีและ เหล็กกล้า วัสดุ ต่างๆ
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเสริมแรงป้องกัน สนิม ของ วัสดุ เหล็กกล้า ชุบบาง
กำลังโหลด …
สี | สีเทา | อุณหภูมิต่อต้าน (หลังจากการ การเคลือบผิว และการอบแห้ง)(°C) | 170 | เนื้อหา สังกะสี | 96% |
---|---|---|---|---|---|
ส่วนประกอบ หลัก | ผง สังกะสี เรซิ่น ตัวทำละลาย | คุณสมบัติ | เมื่อปริมาณ สังกะสี ในการ การเคลือบผิว แห้งเพิ่มขึ้นเป็น 96% มันแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติการป้องกันการ สนิม เทียบเท่ากับการ ชุบสังกะสี หลอมเหลว | ใช้ | การ ป้องกัน สนิม สำหรับเหล็กและ เหล็กกล้า การ ซ่อม ชุบสังกะสี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง