1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แปรง เกลียว (สำหรับใช้มอเตอร์ / เส้นผ่านศูนย์กลางของ เพลา6 มม. / ไนล่อน พร้อม เม็ดสารขัดถู)

แปรง เกลียว (สำหรับใช้มอเตอร์ / เส้นผ่านศูนย์กลางของ เพลา6 มม. / ไนล่อน พร้อม เม็ดสารขัดถู)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 557.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภท อุปกรณ์เสริม ก้าน ทำให้สามารถเปลี่ยนได้ง่าย
·ไม่สามารถใช้ในการหมุนย้อนกลับได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ การขัดเงา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของผลิตภัณฑ์โลหะต่างๆการ งานขัด และการขจัด สเกลวัด
· เครื่องมือ ใช้:สว่านไฟฟ้า / เครื่องจักร เจาะ

คุณสมบัติ

● เนื่องจากเป็น ชนิดที่มีการยึดติด ก้าน จึงง่ายต่อการเปลี่ยน
● ไม่สามารถใช้กับการหมุนย้อนกลับได้

การใช้

● เครื่องมือ ทำงาน: สว่านไฟฟ้า, เครื่องเจาะสว่าน
● การ การขัดเงา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน , การเกิด burring, การลอกชั้นดำของผลิตภัณฑ์โลหะต่างๆ

สเปค

● ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด (รอบต่อนาที): 1500
● SPQ (ชิ้น): 1

วัสดุ

● เพลา: ทองเหลือง

คำเตือน

● ไม่สามารถ เครื่องมือ
รหัสสินค้า
TB-5731
TB-5732
TB-5733
TB-5734
TB-5735
TB-5736
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ขน รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 621.00

TWISTED BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100.45ไนล่อน เม็ดสารขัดถู # 500272-706412.5

฿ 606.00

TWISTED BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน 130.45ไนล่อน เม็ดสารขัดถู # 500272-707212.5

฿ 557.00

TWISTED BRUSHES 1 ชิ้น 12 วัน 160.45ไนล่อน เม็ดสารขัดถู # 500272-708112.5

฿ 557.00

TWISTED BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน 190.55ไนล่อน มี เม็ดสารขัดถู # 320272-709913.0

฿ 585.00

TWISTED BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 250.55ไนล่อน มี เม็ดสารขัดถู # 320272-710214.0

฿ 585.00

TWISTED BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 320.55ไนล่อน มี เม็ดสารขัดถู # 320272-711115

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 6 ประเภทผลิตภัณฑ์ แปรงบิด แปรงยาว(มิลลิเมตร) 40
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 100 อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 1500 คุณสมบัติ ประเภทการ อุปกรณ์เสริม ก้าน ช่วยให้เปลี่ยนได้ง่าย
การใช้งาน การ การขัดเงา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของผลิตภัณฑ์โลหะต่างๆการ งานขัด และการขจัด สเกลวัด