1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงชนิด Bevel (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 15 มม.)

แปรงชนิด Bevel (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 15 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 248.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แปรงแบบเอียงที่มีขนาดกะทัดรัดและใช้งานง่ายด้วยการหมุนด้วยความเร็วสูง
·เปลี่ยนแปลงได้ง่ายเนื่องจากมี เพลา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะที่สุดสำหรับการขัดแบบละเอียดด้วยขนที่ยื่นออกมาจากมุมเอียง
· เครื่องมือที่ใช้: เครื่องขัดไฟฟ้าขนาดเล็ก ชนิดปรับความเร็วได้

คุณสมบัติ

● แปรงชนิดเอียงซึ่งใช้งานง่ายเนื่องจาก เพลา หมุนขนาดกะทัดรัดความเร็วสูงและการใช้งานที่ยอดเยี่ยม

การใช้

● เครื่องมือ ทำงาน: เครื่องขัดขนาดเล็ก แบบใช้ไฟฟ้า ขนาดเล็ก ชนิดปรับความเร็วได้

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 1

วัสดุ

● เพลา: เหล็กกล้า Free-cutting
รหัสสินค้า
153B-1
153B-2
153B-3
153B-4
153B-6
153B-7
153B-10
153B-11
153B-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ขน บทคัดย่อ รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 259.00

SHANK MOUNTED FLAT BRUSHES 1 ชิ้น 10 วัน 0.12pearliteการขัดผิวโลหะและการกำจัดสนิม400-98514

฿ 354.00

SHANK MOUNTED FLAT BRUSHES 1 ชิ้น 12 วัน 0.1ขดลวด เหล็กกล้า แข็งการลอกและ การขัดเงา ผลิตภัณฑ์โลหะ400-98604

฿ 312.00

SHANK MOUNTED FLAT BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน 0.1ทองเหลืองการขัดเงา ผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง ทองแดง และโลหะผสม400-98784

฿ 309.00

SHANK MOUNTED FLAT BRUSHES 1 ชิ้น 12 วัน 0.1สเตนเลสการขัดเงา สเตนเลส หรือ อะลูมิเนียม400-98864

฿ 248.00

SHANK MOUNTED FLAT BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน 0.2ไนล่อนการตกแต่งกระจกทำความสะอาด400-98943

฿ 1,028.00

SHANK MOUNTED FLAT BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน 0.25เพชร # 600สำหรับ การขัดเงา โลหะและผลิตภัณฑ์ เซรามิก400-99083

฿ 453.00

SHANK MOUNTED FLAT BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน 0.2อะรามิดทำความสะอาดโลหะให้ การขัดเงา ฯลฯ400-99163

฿ 429.00

SHANK MOUNTED FLAT BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน 0.15โมโนแปดการตกแต่งและทำความสะอาดโดยลดไฟฟ้าสถิต400-99243

฿ 387.00

SHANK MOUNTED FLAT BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน 0.3ไนล่อน มี เม็ดสารขัดถูการขัดเงา ผลิตภัณฑ์โลหะต่างๆการ งานขัด และการขจัด สเกลวัด400-99323

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 3 ประเภทผลิตภัณฑ์ แปรงชนิดเอียง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 15
ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) 40 อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 10000 คุณสมบัติ แปรงแบบเอียงที่มีขนาดกะทัดรัดและใช้งานง่ายด้วยการหมุนด้วยความเร็วสูง
การใช้งาน เหมาะที่สุดสำหรับการขัดมุมแบบละเอียดโดยมีขนที่ยื่นออกมาจากมุมเอียง