1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงดอกไม้ชนิด เหล็กกล้า

แปรงดอกไม้ชนิด เหล็กกล้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 620.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถเลือกขัดเฉพาะช่องกากบาทในรูตาบอดได้เนื่องจากแปรงหันไปทางด้านข้าง
·สามารถ การขัดเงา ในทิศทางด้านข้างได้
·สามารถเสียบเข้าที่ปลายรูตาบอดได้เนื่องจากแปรงทำงานเป็นเบาะ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลบคมข้ามรูจากทางเข้ากระบอกสูบไปยังพื้นล่าง
·กำจัด สนิม และสิ่งสกปรกจากโลหะต่างๆรวมทั้งทำความสะอาดก่อนและหลังการเชื่อม

รหัสสินค้า
20SF-6
20WF-6
25SF-6
25WF-6
30SF-6
30WF-6
35SF-6
35WF-6
40SF-6
40WF-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ประเภทรายละเอียด ความยาว เพลา
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ขน รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 705.43

TRC SHANK FLOWER BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน 20สเตนเลส25สเตนเลส415-259040

฿ 620.13

TRC SHANK FLOWER BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน 20ขดลวด เหล็กกล้า25ขดลวด เหล็กกล้า415-260340

฿ 705.43

TRC SHANK FLOWER BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน 25สเตนเลส25สเตนเลส415-261140

฿ 620.13

TRC SHANK FLOWER BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน 25ขดลวด เหล็กกล้า25ขดลวด เหล็กกล้า415-262040

฿ 793.09

TRC SHANK FLOWER BRUSHES 1 ชิ้น 19 วัน 30สเตนเลส35สเตนเลส415-263875

฿ 696.39

TRC SHANK FLOWER BRUSHES 1 ชิ้น 12 วัน 30ขดลวด เหล็กกล้า35ขดลวด เหล็กกล้า415-264675

฿ 793.87

TRC SHANK FLOWER BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน 35สเตนเลส35สเตนเลส415-265480

฿ 696.39

TRC SHANK FLOWER BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน 35ขดลวด เหล็กกล้า35ขดลวด เหล็กกล้า415-266280

฿ 1,034.00

TRC SHANK FLOWER BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน 40สเตนเลส35สเตนเลส415-2671135

฿ 845.81

TRC SHANK FLOWER BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน 40ขดลวด เหล็กกล้า35ขดลวด เหล็กกล้า415-2689135

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 6 ประเภทผลิตภัณฑ์ พู่กันประเภทดอกไม้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) 0.3
ขน ยาว(มิลลิเมตร) 10 อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 3000 คุณสมบัติ สามารถเลือกขัดเฉพาะส่วนกากบาทในรูตาบอดได้เนื่องจากแปรงหันไปทางด้านข้าง
การใช้งาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลบคมรูไขว้ตั้งแต่ทางเข้ากระบอกสูบไปจนถึงก้น