1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงปัดมีแกน สำหรับติดตั้งและเปลี่ยนได้ง่าย

แปรงปัดมีแกน สำหรับติดตั้งและเปลี่ยนได้ง่าย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 416.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เปลี่ยนแปลงได้ง่ายเนื่องจากมี เพลา
· แปรงท้ายขนาดกะทัดรัดและใช้หมุนด้วยความเร็วสูงได้ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·มี รูปทรง ร่มเหมาะสำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน ด้านใน กระบอกสูบ หรือด้านล่าง
· เครื่องมือที่ใช้: เครื่องขัดไฟฟ้าขนาดเล็ก ชนิดปรับความเร็วได้

คุณสมบัติ

● ง่ายต่อการติดตั้ง / เปลี่ยนด้วย เพลา

การใช้

● เนื่องจากเป็นประเภทร่มจึงเหมาะสำหรับการ การขัดเงา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน และส่วนล่างของทรงกระบอก
● เครื่องมือ ทำงาน: เครื่องขัดขนาดเล็ก แบบใช้ไฟฟ้า ขนาดเล็ก ชนิดปรับความเร็วได้

สเปค

● ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด (รอบต่อนาที): 10,000
● SPQ (ชิ้น): 1

วัสดุ

● เพลา: ทองเหลือง

คำเตือน

● ไม่สามารถ เครื่องมือ
● โปรดใช้ความเร็วรอบการหมุนสูงสุดที่ทำงานด้านล่าง โปรดสวมอุปกรณ์ป้องกันเพื่อใช้อย่างปลอดภัย
รหัสสินค้า
123K-2
123K-3
123K-4
153K-2
153K-3
153K-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ขน บทคัดย่อ รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 541.00

SHANK MOUNTED END BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน 12ขดลวด เหล็กกล้า แข็งการลอกและ การขัดเงา ผลิตภัณฑ์โลหะ415-25315.8

฿ 416.00

SHANK MOUNTED END BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน 12ทองเหลืองการขัดเงา ผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง ทองแดง และโลหะผสม415-25496

฿ 486.00

SHANK MOUNTED END BRUSHES 1 ชิ้น 10 วัน 12สเตนเลสการขัดเงา สเตนเลส หรือ อะลูมิเนียม415-25575.8

฿ 541.00

SHANK MOUNTED END BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน 15ขดลวด เหล็กกล้า แข็งการลอกและ การขัดเงา ผลิตภัณฑ์โลหะ415-25655.8

฿ 416.00

SHANK MOUNTED END BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 15ทองเหลืองการขัดเงา ผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง ทองแดง และโลหะผสม415-25736

฿ 445.00

SHANK MOUNTED END BRUSHES 1 ชิ้น 10 วัน 15สเตนเลสการขัดเงา สเตนเลส หรือ อะลูมิเนียม415-25815.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 3 ประเภทผลิตภัณฑ์ จบแปรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) 0.1
ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) 36 ขน ยาว(มิลลิเมตร) 8 อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 10000
คุณสมบัติ เปลี่ยนได้ง่ายเนื่องจากมี เพลา การใช้งาน มี รูปทรง ร่มเหมาะสำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน ด้านใน กระบอกสูบ หรือด้านล่าง