1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แปรงรูปถ้วย พร้อม เพลา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 6 มม. เพลา ยาว 35 มม. ขนแปรงยาว 25 มม

แปรงรูปถ้วย พร้อม เพลา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 6 มม. เพลา ยาว 35 มม. ขนแปรงยาว 25 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 329.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากเป็นชนิดถ้วยจึงเหมาะสำหรับงานในพื้นผิวที่ค่อนข้างกว้าง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการขัดเงา การเอาสนิมออก และการขัดลบครีบจากพื้นผิวโลหะ และสำหรับการลอกผิวเคลือบ
· เครื่องมือที่ใช้: หัวเจาะ / เครื่องจักรสำหรับเจาะ (ใช้การปฏิบัติงานด้านล่างให้มากที่สุด)

คุณสมบัติ

●เนื่องจากมี รูปทรง ถ้วยจึงเหมาะสำหรับงานบน พื้นผิว ค่อนข้างกว้าง

การใช้

●ขัด พื้นผิว โลหะ, น้ำยากำจัดสนิม , การขัดเงา, กำจัด แปรงทาสี

สเปค

●สว่านไฟฟ้า, เครื่องจักร (โปรดใช้ที่ต่ำกว่าสูงสุดที่ความเร็วในการหมุนทำงาน)

วัสดุ

●เพลา:เหล็กกล้า ( วัสดุ เหล็กชุบ สังกะสี )
รหัสสินค้า
TB-6621
TB-6622
TB-6623
TB-6624
TB-6631
TB-6632
TB-6633
TB-6634
TB-6641
TB-6642
TB-6643
TB-6644
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย
(มิลลิเมตร)
ประเภทรายละเอียด วัสดุ ขน วัสดุ รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 341.00

SHANK MOUNTED CUP BRUSHES 1 ชิ้น 12 วัน 500.25ขดลวด เหล็กกล้า ชุบ ทองเหลืองขดลวด เหล็กกล้า ชุบ ทองเหลืองขดลวด เหล็กกล้า ชุบ ทองเหลือง ตีเกลียว 0.25 มม. x 4 ชิ้น258-990790

฿ 329.00

SHANK MOUNTED CUP BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 500.3ขดลวด เหล็กกล้าขดลวด เหล็กกล้าขดลวด เหล็กกล้า 0.3 มม258-993190

฿ 443.00

SHANK MOUNTED CUP BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน 500.3ขดลวด สเตนเลสสเตนเลสขดลวด สเตนเลส 0.3 มม258-987790

฿ 437.00

SHANK MOUNTED CUP BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน 500.15ขดลวด ทองเหลืองทองเหลืองขดลวด ทองเหลือง 0.15 มม258-994080

฿ 369.00

SHANK MOUNTED CUP BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 650.25ขดลวด เหล็กกล้า ชุบ ทองเหลืองขดลวด เหล็กกล้า ชุบ ทองเหลืองขดลวด เหล็กกล้า ชุบ ทองเหลือง ตีเกลียว 0.25 มม. x 4 ชิ้น258-9915155

฿ 354.00

SHANK MOUNTED CUP BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 650.3ขดลวด เหล็กกล้าขดลวด เหล็กกล้าขดลวด เหล็กกล้า 0.3 มม262-1550160

฿ 466.00

SHANK MOUNTED CUP BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน 650.3ขดลวด สเตนเลสสเตนเลสขดลวด สเตนเลส 0.3 มม258-9885160

฿ 476.00

SHANK MOUNTED CUP BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน 650.15ขดลวด ทองเหลืองทองเหลืองขดลวด ทองเหลือง 0.15 มม258-9958140

฿ 492.00

SHANK MOUNTED CUP BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน 750.25ขดลวด เหล็กกล้า ชุบ ทองเหลืองขดลวด เหล็กกล้า ชุบ ทองเหลืองขดลวด เหล็กกล้า ชุบ ทองเหลือง ตีเกลียว 0.25 มม. x 4 ชิ้น258-9923260

฿ 443.00

SHANK MOUNTED CUP BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน 750.3ขดลวด เหล็กกล้าขดลวด เหล็กกล้าขดลวด เหล็กกล้า 0.3 มม262-1568250

฿ 703.00

SHANK MOUNTED CUP BRUSHES 1 ชิ้น 12 วัน 750.3ขดลวด สเตนเลสสเตนเลสขดลวด สเตนเลส 0.3 มม258-9893250

฿ 677.00

SHANK MOUNTED CUP BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 750.15ขดลวด ทองเหลืองทองเหลืองขดลวด ทองเหลือง 0.15 มม258-9966215

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 6 ประเภทผลิตภัณฑ์ แปรงประเภทคัพ ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) 35
ขน ยาว(มิลลิเมตร) 25 อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 3000 คุณสมบัติ เนื่องจากเป็นแบบถ้วยจึงเหมาะสำหรับงานในพื้นผิวที่ค่อนข้างกว้าง
การใช้งาน สำหรับ การขัดเงา, ขจัด สนิม และ งานขัด ผิวโลหะและสำหรับลอกเคลือบ