(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แปรงมีรูป รูปทรง กลมโดยมีขนที่งอกออกมาด้านนอกเป็น รูปทรง ตลับลูกปืนเรเดียล
·สามารถถอดออกได้ด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียวเนื่องจากใช้กับไขควงกระแทก แบบใช้ไฟฟ้า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ งานขัด การขัดเงา และทำความสะอาดพื้นผิวโลหะ
รหัสสินค้า |
---|
TB-6202-60 |
TB-6212-60 |
TB-6222-60 |
TB-6232-60 |
TB-6242-60 |
TB-6252-60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขน ยาว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 415.00 | TRC SHANK WHEEL BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 32 | 6 | 20 | 352-1079 | 35 | ||
฿ 364.00 | SHANKWHEELBRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 38 | 9 | 20 | 352-1095 | 43 | ||
฿ 439.88 | TRC SHANK WHEEL BRUSHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 | 12 | 26 | 352-1117 | 60 | ||
฿ 437.87 | TRC SHANK WHEEL BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 65 | 17 | 32 | 352-1133 | 85 | ||
฿ 475.21 | TRC SHANK WHEEL BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 75 | 19 | 37 | 352-1087 | 110 | ||
฿ 515.80 | TRC SHANK WHEEL BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100 | วันที่ 31 | 38 | 352-1044 | 130 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6.35 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | แปรงลวดกลม | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) | 0.3 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 27 | วัสดุ ขน | ขดลวด เหล็กกล้า | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 3000 |
ความกว้างที่ ข้อต่อฟิตติ้ง(มิลลิเมตร) | 12 | คุณสมบัติ | แปรงมีรูป รูปทรง กลมโดยมีขนที่ปลูกออกด้านนอกเป็น รูปทรง ตลับลูกปืนเรเดียล | การใช้งาน | สำหรับ งานขัด การขัดเงา และทำความสะอาดพื้นผิวโลหะ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง