• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Rubber Durometer

Rubber Durometer

[Features]
· Used for devices that measure the hardness of soft rubber, etc.
· Ideal for measuring softer materials than the usual.
· Conforms with JIS K 6253 (Type E) standard.
[Applications]
· Applicable materials: Soft rubber, film rolls, spinning rolls, etc.

Part Number
GS-721N
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMass
(g)
Indenter shape Features
3 Day(s) 200Hemisphere 2.5 mmUsed for devices that measure the hardness of soft rubber etc.

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Applicable Materials Soft Rubber / Film Roll / Spinning roll Product Type Dial Spring load value(mN) 550~8050
Measuring Range(°) 0–100 Minimum graduation(°) 1 Width(mm) 60
Depth(mm) 23.5 Height(mm) 107.7 Trusco Code 331-3972

Please check the type/dimensions/specifications of the part GS-721N in the Rubber Durometer series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GS-721N ในชุด Rubber Durometer