(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เกวียนนำไฟฟ้า สเตนเลส (SUS304) - ลูกล้อ เปลี่ยน

เกวียนนำไฟฟ้า สเตนเลส (SUS304) - ลูกล้อ เปลี่ยน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,772.97 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
100-SUSD
100-SUSD-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทรายละเอียด รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,772.97

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน สูตรได้อย่างอิสระ 462-8501 581 1 ชิ้น

฿ 1,996.52

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน แบบหมุนพร้อม สต๊อปเปอร์ 462-8519 650 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • ความสูงของการติดตั้ง H(มิลลิเมตร)
    126
  • ความยาว เพลา(มิลลิเมตร)
    35
  • สกรู
    M12
  • พิทช์ เกลียว(มิลลิเมตร)
    1.75
  • คุณสมบัติ
    ชั้นวางของ กลางสามารถปรับความสูงได้ตามอำเภอใจโดยใช้ ฉากยึด พิเศษดีเยี่ยมในการปล่อยไฟฟ้าสถิตและการป้องกันการเกาะของฝุ่นด้วย ล้อ ยางนำไฟฟ้า
  • ค่า ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว
    10⁴Ω
  • วัสดุ ข้อต่อฟิตติ้ง :
    สเตนเลส (SUS304)
  • วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก
    สเตนเลส (SUS304)
  • วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ
    สเตนเลส (SUS304)
  • วัสดุ ล้อ
    ยางนำไฟฟ้า
  • น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(kgf)
    60
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ(มิลลิเมตร)
    100
  • ความกว้าง ล้อ(มิลลิเมตร)
    25
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ทำจาก สเตนเลส ให้ ความต้านทานการ สนิม และ ความทนทานต่อการกัดกร่อน เหนือกว่า
·ดีเยี่ยมในการปล่อยไฟฟ้าสถิตด้วย ล้อ ยางนำไฟฟ้า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การขนส่งชิ้นส่วน สารกึ่งตัวนำ
·สำหรับการขนส่งผลิตภัณฑ์ที่ไวต่อกางเกงขาสั้นไฟฟ้าสถิต

รหัสรุ่น
100-SUSD
100-SUSD-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทรายละเอียด รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,772.97

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน สูตรได้อย่างอิสระ 462-8501 581 1 ชิ้น

฿ 1,996.52

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน แบบหมุนพร้อม สต๊อปเปอร์ 462-8519 650 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1