(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อเลื่อนสำหรับเปลี่ยนเกวียนสแตนเลสสตีล - ตัวยึดเหล็ก

ล้อเลื่อนสำหรับเปลี่ยนเกวียนสแตนเลสสตีล - ตัวยึดเหล็ก

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 248.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
STD-75NU
STD-75NUS
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทรายละเอียด รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 248.00

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 1 วัน สูตรได้อย่างอิสระ 510-1301 395 1 ชิ้น

฿ 309.00

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 1 วัน แบบหมุนพร้อม สต๊อปเปอร์ 510-1310 425 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • ความสูงของการติดตั้ง H(มิลลิเมตร)
    97
  • ความยาว เพลา(มิลลิเมตร)
    35
  • สกรู
    M12
  • พิทช์ เกลียว(มิลลิเมตร)
    1.75
  • วัสดุ ข้อต่อฟิตติ้ง :
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ ล้อ
    ยูรีเทน
  • น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(kgf)
    72
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ(มิลลิเมตร)
    75
  • ความกว้าง ล้อ(มิลลิเมตร)
    26
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

ทนต่อ สนิม และ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
· ตัวเครื่อง:สเตนเลส ลูกล้อ:อุปกรณ์เหล็กเคลือบด้วยไนลอนโพลียูรีเทนด้วยไฟฟ้า

รหัสรุ่น
STD-75NU
STD-75NUS
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทรายละเอียด รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 248.00

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 1 วัน สูตรได้อย่างอิสระ 510-1301 395 1 ชิ้น

฿ 309.00

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 1 วัน แบบหมุนพร้อม สต๊อปเปอร์ 510-1310 425 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

สเปค

● น้ำหนักที่อนุญาต (kgf): 71.4
● เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (มม.): 75
● ความกว้าง ล้อ (มม.): 26
● ความสูงติดตั้ง (มม.): 97
● ความยาว เพลา (มม.): 35
● พิทช์ เกลียว (มม.): 1.75

วัสดุ

● ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ: เหล็กกล้า
● ล้อ: ยูรีเทน