(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกวียน เครื่องมือ สเตนเลส ชนิด V (SUS430)

เกวียน เครื่องมือ สเตนเลส ชนิด V (SUS430)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 10,197.76 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
VL-13SUS
VLL-13SUS
VS-13SUS
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 11,625.35

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 12 วัน 482 352-5376 7800 1 หน่วย

฿ 12,232.96

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 1 วัน 600 352-5333 8800 1 หน่วย

฿ 10,197.76

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน 350 352-5287 6800 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    420
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    835
  • โหลดสูงสุด(กก. / หน่วย)
    60
  • พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ(กก. / สเตจ)
    10
  • จำนวนขั้นตอน(เครื่องวัดระดับน้ำ)
    3
  • คุณสมบัติ
    ทำจาก สเตนเลส (SUS430) ให้ ความต้านทานการ สนิม และ ความทนทานต่อการกัดกร่อน เหนือกว่า
  • ชั้นวางของ กระดาน
    ชั้นวางของพร้อมตัวป้องกันการหก (สำหรับทั้งด้านหน้า / ด้านหลัง)
  • ชั้นวางปรับ พิทช์ กระดาน(มิลลิเมตร)
    50
  • การหกรั่วไหลสูง(มิลลิเมตร)
    30
  • ลูกล้อ
    แบบหมุน 75 มม. (2 ชิ้น) แบบหมุนได้ (พร้อม สต๊อปเปอร์) 75 มม. (2 ชิ้น)
  • วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก
    สเตนเลส (SUS430)
  • วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ ล้อ
    ยูรีเทน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ทำจาก สเตนเลส (SUS430) ให้ ความต้านทานการ สนิม และ ความทนทานต่อการกัดกร่อน เหนือกว่า
สามารถใช้ได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

รหัสรุ่น
VL-13SUS
VLL-13SUS
VS-13SUS
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 11,625.35

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 12 วัน 482 352-5376 7800 1 หน่วย

฿ 12,232.96

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 1 วัน 600 352-5333 8800 1 หน่วย

฿ 10,197.76

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน 350 352-5287 6800 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เนื่องจากทำจาก สเตนเลส (SUS430) จึงเป็นเลิศใน ความทนทานต่อการกัดกร่อน

สเปค

● น้ำหนัก โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก. / ชิ้น): 60
● พิกัดน้ำหนัก เท่ากับ (กก. / สเตจ): 10
● จำนวนส เตจ (ส สเตจ): 3
● ลูกล้อ: ชนิด ยืดหยุ่น 75 มม. (2 ชิ้น) ชนิด ยืดหยุ่น (พร้อม สต๊อปเปอร์) 75 มม. (2 ชิ้น)
● ชั้นวางของ กระดาน: ชั้นวาง กระดาน พร้อม ป้องกันร่วง (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)
● ต่อต้านความสูง - รั่วไหล: 30 มม 
● ชั้นวาง กระดาน แบบปรับได้ พิทช์: 50 มม

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: สเตนเลส (SUS430) 
● ลูกล้อ ฉากยึด: เหล็กกล้า 
● ล้อ: ยูรีเทน