(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
CRB-33T |
CRB-55T |
CRB-55V |
CRB-64T |
CRB-64V |
CRB-75T |
CRB-SU75SET |
CRB-SU100SET |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ประเภทรายละเอียด | พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ (กก. / สเตจ) |
ความสูงของการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) |
ความยาว เพลา (มิลลิเมตร) |
สกรู | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มิติ ความสูง (มิลลิเมตร) |
สเปค | มิติภายใน: กว้าง x ลึก x สูง (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ | วัสดุ ล้อ | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง ล้อ (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,345.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 360 | 360 | กระดาน | 50 (กก. / แผ่น) | - | - | - | - | 393-3237 | 40 | - | - | 1300 | - | - | - | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,561.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 500 | 500 | กระดาน | 50 (กก. / แผ่น) | - | - | - | - | 393-3245 | 40 | - | - | 2200 | - | - | - | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 18,372.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 500 | 500 | ลิ้นชัก | 10 | - | - | - | - | 393-3253 | 130 | ด้วย กุญแจ | 374 × 440 × 69 | 6800 | - | - | - | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 4,751.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 600 | 400 | กระดาน | 50 (กก. / แผ่น) | - | - | - | - | 393-3296 | 40 | - | - | 2200 | - | - | - | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 19,351.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 600 | 400 | ลิ้นชัก | 10 | - | - | - | - | 393-3300 | 130 | ด้วย กุญแจ | 474 × 340 × 69 | 6100 | - | - | - | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 6,502.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 750 | 500 | กระดาน | 50 (กก. / แผ่น) | - | - | - | - | 393-3385 | 40 | - | - | 3200 | - | - | - | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,154.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | - | คลองเลื่อย ลูกล้อ | - | 97 | 35 | M12 | 1.75 | 393-3768 | - | แบบหมุน (2 ชิ้น) แบบหมุนพร้อม สต๊อปเปอร์ (2 ชิ้น) | - | 1,300 / คลองเลื่อย | สเตนเลส (SUS304) | ยูรีเทนผสมไนล่อน | 71.4 | 75 | 26 | 1 คลองเลื่อย (แบบหมุน:2 ชิ้นแบบหมุนพร้อม สต๊อปเปอร์:2 ชิ้น ) | ||
฿ 5,147.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | - | คลองเลื่อย ลูกล้อ | - | 126 | 35 | M12 | 1.75 | 393-3750 | - | แบบหมุน (2 ชิ้น) แบบหมุนพร้อม สต๊อปเปอร์ (2 ชิ้น) | - | 1,600 / คลองเลื่อย | สเตนเลส (SUS304) | ยูรีเทนผสมไนล่อน | 61.2 | 100 | 28 | 1 คลองเลื่อย (แบบหมุน:2 ชิ้นแบบหมุนพร้อม สต๊อปเปอร์:2 ชิ้น ) |
กระดาน ชั้นวางของ Rabbit wagon ที่สะอาด
รหัสรุ่น |
---|
CRB-33T |
CRB-55T |
CRB-55V |
CRB-64T |
CRB-64V |
CRB-75T |
CRB-SU75SET |
CRB-SU100SET |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ประเภทรายละเอียด | พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ (กก. / สเตจ) |
ความสูงของการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) |
ความยาว เพลา (มิลลิเมตร) |
สกรู | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มิติ ความสูง (มิลลิเมตร) |
สเปค | มิติภายใน: กว้าง x ลึก x สูง (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ | วัสดุ ล้อ | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง ล้อ (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,345.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 360 | 360 | กระดาน | 50 (กก. / แผ่น) | - | - | - | - | 393-3237 | 40 | - | - | 1300 | - | - | - | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,561.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 500 | 500 | กระดาน | 50 (กก. / แผ่น) | - | - | - | - | 393-3245 | 40 | - | - | 2200 | - | - | - | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 18,372.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 500 | 500 | ลิ้นชัก | 10 | - | - | - | - | 393-3253 | 130 | ด้วย กุญแจ | 374 × 440 × 69 | 6800 | - | - | - | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 4,751.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 600 | 400 | กระดาน | 50 (กก. / แผ่น) | - | - | - | - | 393-3296 | 40 | - | - | 2200 | - | - | - | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 19,351.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 600 | 400 | ลิ้นชัก | 10 | - | - | - | - | 393-3300 | 130 | ด้วย กุญแจ | 474 × 340 × 69 | 6100 | - | - | - | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 6,502.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 750 | 500 | กระดาน | 50 (กก. / แผ่น) | - | - | - | - | 393-3385 | 40 | - | - | 3200 | - | - | - | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,154.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | - | คลองเลื่อย ลูกล้อ | - | 97 | 35 | M12 | 1.75 | 393-3768 | - | แบบหมุน (2 ชิ้น) แบบหมุนพร้อม สต๊อปเปอร์ (2 ชิ้น) | - | 1,300 / คลองเลื่อย | สเตนเลส (SUS304) | ยูรีเทนผสมไนล่อน | 71.4 | 75 | 26 | 1 คลองเลื่อย (แบบหมุน:2 ชิ้นแบบหมุนพร้อม สต๊อปเปอร์:2 ชิ้น ) | ||
฿ 5,147.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | - | คลองเลื่อย ลูกล้อ | - | 126 | 35 | M12 | 1.75 | 393-3750 | - | แบบหมุน (2 ชิ้น) แบบหมุนพร้อม สต๊อปเปอร์ (2 ชิ้น) | - | 1,600 / คลองเลื่อย | สเตนเลส (SUS304) | ยูรีเทนผสมไนล่อน | 61.2 | 100 | 28 | 1 คลองเลื่อย (แบบหมุน:2 ชิ้นแบบหมุนพร้อม สต๊อปเปอร์:2 ชิ้น ) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง