(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
E-1-3-20 |
E-1-3-30 |
E-2-3-30 |
E-3-3-36 |
E-350-2-16 |
E-500-3-20 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า การทำงานขั้นพื้นฐาน (เสื้อ) |
ความกว้างขั้นต่ำของ แคลมป์ยึด (มิลลิเมตร) |
ความกว้างสูงสุดของ แคลมป์ยึด (มิลลิเมตร) |
ขนาด D (มิลลิเมตร) |
ขนาด H (มิลลิเมตร) |
มิติ H2 (มิลลิเมตร) |
ขนาด L (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,960.83 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 | 3 | 20 | 50 | 265 | 60 | 124 | 394-0535 | 3600 | 1 หน่วย | ||
฿ 27,957.26 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 | 3 | 30 | 50 | 295 | 70 | 141 | 394-0543 | 4300 | 1 หน่วย | ||
฿ 31,337.38 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2 | 3 | 30 | 60 | 320 | 75 | 153 | 394-0560 | 5700 | 1 หน่วย | ||
฿ 38,455.10 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 | 3 | 36 | 60 | 375 | 85 | 175 | 423-2241 | 9000 | 1 หน่วย | ||
฿ 17,892.81 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.35 | 2 | 16 | 36 | 195 | 46 | 100 | 394-0578 | 1400 | 1 หน่วย | ||
฿ 19,854.48 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.5 | 3 | 20 | 50 | 260 | 56 | 114 | 394-0586 | 2700 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
· กะทัดรัด น้ำหนักเบา และใช้งานง่าย อุปกรณ์ล็อค เป็นแบบ กลอนล็อค ที่เชื่อถือได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานยกแนวตั้งสำหรับ แผ่นเหล็ก/ส่วนต่าง ๆ ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
E-1-3-20 |
E-1-3-30 |
E-2-3-30 |
E-3-3-36 |
E-350-2-16 |
E-500-3-20 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า การทำงานขั้นพื้นฐาน (เสื้อ) |
ความกว้างขั้นต่ำของ แคลมป์ยึด (มิลลิเมตร) |
ความกว้างสูงสุดของ แคลมป์ยึด (มิลลิเมตร) |
ขนาด D (มิลลิเมตร) |
ขนาด H (มิลลิเมตร) |
มิติ H2 (มิลลิเมตร) |
ขนาด L (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,960.83 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 | 3 | 20 | 50 | 265 | 60 | 124 | 394-0535 | 3600 | 1 หน่วย | ||
฿ 27,957.26 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 | 3 | 30 | 50 | 295 | 70 | 141 | 394-0543 | 4300 | 1 หน่วย | ||
฿ 31,337.38 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2 | 3 | 30 | 60 | 320 | 75 | 153 | 394-0560 | 5700 | 1 หน่วย | ||
฿ 38,455.10 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 | 3 | 36 | 60 | 375 | 85 | 175 | 423-2241 | 9000 | 1 หน่วย | ||
฿ 17,892.81 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.35 | 2 | 16 | 36 | 195 | 46 | 100 | 394-0578 | 1400 | 1 หน่วย | ||
฿ 19,854.48 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.5 | 3 | 20 | 50 | 260 | 56 | 114 | 394-0586 | 2700 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง