(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงขัด ไนล่อน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 147.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
H-700
H-701
H-710
H-711
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 158.00

NYLON SCOURERS 1 ชิ้น - 1 วัน สีดำ 336-7789 20 1 ชิ้น

฿ 1,125.74

NYLON SCOURERS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน สีดำ 336-7797 200 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

฿ 147.00

NYLON SCOURERS 1 ชิ้น - 1 วัน สีน้ำเงิน 336-7771 17 1 ชิ้น

฿ 1,050.47

NYLON SCOURERS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน สีน้ำเงิน 336-7762 170 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ใยขัด ไนล่อน
  • ประเภทฟองน้ำ
    มีอนุภาคที่มี สารขัดถู
  • ตามยาว(มิลลิเมตร)
    230
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    7
  • ด้าน(มิลลิเมตร)
    140
  • คุณสมบัติ
    ผ้า ผ้านอนวูฟเวน ที่ติดอนุภาค สารขัดถู ละเอียด 2 ชนิดโดยใช้ กระบวนการแปรรูป ผลิตแบบสามทางมีความแข็งแรงและ ความทนทาน สารขัดถู โดดเด่น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ผ้านอนวูฟเวนที่มี อุปกรณ์แหล่งจ่าย การขัดเงา และ ความทนทาน เหนือกว่าด้วย อนุภาค สารขัดถู ละเอียด 2 ชนิดที่นำมาฝากผ่าน กระบวนการแปรรูป ผลิตแบบสามทาง

รหัสรุ่น
H-700
H-701
H-710
H-711
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 158.00

NYLON SCOURERS 1 ชิ้น - 1 วัน สีดำ 336-7789 20 1 ชิ้น

฿ 1,125.74

NYLON SCOURERS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน สีดำ 336-7797 200 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

฿ 147.00

NYLON SCOURERS 1 ชิ้น - 1 วัน สีน้ำเงิน 336-7771 17 1 ชิ้น

฿ 1,050.47

NYLON SCOURERS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน สีน้ำเงิน 336-7762 170 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● มันเป็นผ้าไม่ทอที่มีความทนทานต่อการขัดถูที่ดีเยี่ยมและมีความทนทานโดยมีอนุภาคขัดชนิดละเอียดสองชนิดติดอยู่โดยใช้วิธีการสามทาง

สเปค

● ยาว x กว้าง x หนา (มม.): 230 × 140 × 7

วัสดุ

● ผ้า ไม่ทอ ไนล่อน (มีอนุภาค สารขัดถู )