1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรง น้ำมัน ( มือจับ ไม้ไผ่)【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แปรง น้ำมัน ( มือจับ ไม้ไผ่)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 214.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เนื่องจาก มือจับ ทำจากไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์ จึง น้ำหนักเบา และมีความสามารถในการทำงานที่เหนือกว่าแม้ว่า ผลิตภัณฑ์ ติดขัดในชิ้นส่วนของเครื่องจักร แต่ความเสียหายต่อเครื่องจักรก็ค่อนข้างน้อย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ การใช้งาน น้ำมัน กับเครื่องจักรเช่น แท่น ดอกสว่าน และ เครื่องกลึง

คุณสมบัติ

●เบา ๆ เพราะ แพทเทิร์น ไผ่งานดี.แม้ว่าจะถูกกัดโดย เครื่องจักร ด้วยโอกาสใด ๆ ก็ตามการแตกหักของ เครื่องจักร มีเพียงเล็กน้อย

การใช้งาน

●เครื่องเจาะ เครื่องกลึง ฯลฯ การ การใช้งาน น้ำมัน กับ เครื่องจักร

สเปค

●จำนวนต่อถุง (ชิ้น):5
●SPQ (กระเป๋า):5

วัสดุ

●มือจับ:ไม้ไผ่
●ส่วนกาว:Tinplate (แผ่นเหล็กชุบดีบุก)
●วัสดุ ขน:ขน ของมนุษย์

คำเตือน

●หากคุณใช้ น้ำมัน มี ความหนืด สูง ขน จะหลุดออกมากรุณาใช้น้ำมัน
รหัสสินค้า
TB-4001-5
TB-4002-5
TB-4003-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว ขน
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของปลาย ขน
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล

฿ 214.00

RESISTANCE TESTERS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2715195330-421315 (กรัม / ถุง)

฿ 286.00

RESISTANCE TESTERS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2720230330-422130 (กรัม / ถุง)

฿ 312.00

RESISTANCE TESTERS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 3330245330-423045 (กรัม / ถุง)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ขน อื่น ๆ ชนิด แปรง มือจับ ไม้ไผ่ วัสดุ ผ้าขนสัตว์ ผลิตภัณฑ์ ขน ของมนุษย์
จำนวนของแต่ละถุง(ชิ้น) 5 คุณสมบัติ เนื่องจาก มือจับ ทำจากไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์ จึง น้ำหนักเบา และใช้งานได้ดีกว่าแม้ว่า ผลิตภัณฑ์ ติดขัดในชิ้นส่วนของเครื่องจักร แต่ความเสียหายต่อเครื่องจักรก็ค่อนข้างน้อย การใช้งาน การใช้งาน น้ำมัน กับเครื่องจักรเช่น แท่น ดอกสว่าน และ เครื่องกลึง
ส่วนยิงกาว ดีบุก ( แผ่น ชุบ ดีบุก )