(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากเป็นแบบ ชนิดสกรู จึงสามารถเพิ่มได้อย่างอิสระ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้กับแปรงหลอดเหมาะสมที่สุดสำหรับการ การขัดเงา เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของ ท่อ/ สายยาง ยาว
รหัสสินค้า |
---|
TB-50-H |
TB-1250-2 |
TB-1250-4 |
TB-1250-E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | มือจับ ความกว้าง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล | รายละเอียดสกรูสกรูแปรงด้านหญิง | สเปค สกรู มือจับ สกรู ด้าน เกลียวนอก | บทคัดย่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 232.00 | TUBE BRUSHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 50 | 95.0 | 259-0263 | 17 (ก.) | W3 / 8 | - | มือจับ เท่านั้น | ||
฿ 557.00 | TUBE BRUSHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.2 | 1250 | - | 259-0255 | 95 (กรัม) | W1 / 4 | W3 / 8 | สำหรับแปรง สกรู เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 | ||
฿ 557.00 | TUBE BRUSHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.2 | 1250 | - | 259-0239 | 120 (ก.) | W1 / 2 | W3 / 8 | สำหรับ สกรู แปรงเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 | ||
฿ 557.00 | TUBE BRUSHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3.2 | 1250 | - | 259-1367 | 100 กรัม) | W3 / 8 | W3 / 8 | ที่ มือจับ เชื่อมต่อระดับกลาง |
กำลังโหลด …
ชนิด | แปรงบิด | วัสดุ | เหล็กกล้า (กัลวาไนซ์) | คุณสมบัติ | เนื่องจากเป็นแบบ ชนิดสกรู จึงสามารถเพิ่มได้อย่างอิสระ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | ใช้หลังจากติดแปรง สายยางเหมาะสำหรับการ การขัดเงา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ ท่อ/ สายยาง ยาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง