(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แปรง เกลียว ใช้ ขดลวด แบบเดียวกับที่ใช้สำหรับ แปรง ปล่องไฟเป็น ขดลวด คอร์/แกน และบิดเพื่อยึด วัสดุ ขดลวด
·แนบ ผลิตภัณฑ์ นี้เข้า มือจับ ข้อต่อ สำหรับการทำความสะอาดการ งานขัด และการขจัดคราบตะกรันอื่น ๆ สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ท่อเหล็ก หรือพื้นผิวด้านในของรู สกรู ซึ่งเข้าถึงได้ยากด้วย แปรง ธรรมดา
·ไม่สามารถใช้ในการหมุนย้อนกลับได้
·ชนิด เกลียว พร้อม สกรู ยึด
·สามารถสั่งซื้อพิเศษได้จากหนึ่งหน่วย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ การขัดเงา ด้านในของท่อต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
CB-13 |
CB-13N |
CB-16 |
CB-16N |
CB-19 |
CB-19N |
CB-22 |
CB-22N |
CB-25 |
CB-25N |
CB-32 |
CB-38 |
CB-45 |
CB-50 |
CB-57 |
CB-63 |
CB-75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ขน | ประเภทรายละเอียด | วัสดุ ผ้าขนสัตว์ ผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | แปรงยาว (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล | ขนาดเกลียว (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 254.00 | TUBE BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | ขดลวด เหล็กกล้า | ขดลวด 0.25 มม | ขดลวด เหล็กกล้า | 0.25 | 165 | 13 | 105 | 216-7891 | 27.5 (กรัม) | W1 / 4 | ||
฿ 374.00 ฿ 234.01 | TUBE BRUSHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไนล่อน | ไนล่อน 0.4 มม | ไนล่อน | 0.4 | 165 | 13 | 105 | 272-7013 | 23.0 (กรัม) | W1 / 4 | ||
฿ 321.00 ฿ 167.02 | TUBEBRUSHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ขดลวด เหล็กกล้า | ขดลวด 0.25 มม | ขดลวด เหล็กกล้า | 0.25 | 165 | 16 | 105 | 216-7905 | 28.5 (กรัม) | W1 / 4 | ||
฿ 374.00 | TUBE BRUSHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | ไนล่อน | ไนล่อน 0.4 มม | ไนล่อน | 0.4 | 165 | 16 | 105 | 272-7021 | 23.0 (กรัม) | W1 / 4 | ||
฿ 254.00 | TUBE BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | ขดลวด เหล็กกล้า | ขดลวด 0.25 มม | ขดลวด เหล็กกล้า | 0.25 | 165 | 19 | 105 | 216-7913 | 30.5 (กรัม) | W1 / 4 | ||
฿ 374.00 | TUBE BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | ไนล่อน | ไนล่อน 0.4 มม | ไนล่อน | 0.4 | 165 | 19 | 105 | 272-7030 | 23.0 (กรัม) | W1 / 4 | ||
฿ 279.00 | TUBE BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | ขดลวด เหล็กกล้า | ขดลวด 0.25 มม | ขดลวด เหล็กกล้า | 0.25 | 165 | 22 | 105 | 216-7921 | 30.0 (กรัม) | W1 / 4 | ||
฿ 382.00 ฿ 233.02 | TUBE BRUSHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไนล่อน | ไนล่อน 0.4 มม | ไนล่อน | 0.4 | 165 | 22 | 105 | 272-7048 | 24.0 (กรัม) | W1 / 4 | ||
฿ 321.00 | TUBE BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | ขดลวด เหล็กกล้า | ขดลวด 0.3 มม | ขดลวด เหล็กกล้า | 0.3 | 200 | 25 | 125 | 216-7930 | 87.5 (กรัม) | W1 / 2 | ||
฿ 647.00 | TUBE BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | ไนล่อน | ไนล่อน 0.4 มม | ไนล่อน | 0.4 | 200 | 25 | 125 | 272-7056 | 75.0 (กรัม) | W1 / 2 | ||
฿ 321.00 | TUBE BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | ขดลวด เหล็กกล้า | ขดลวด 0.3 มม | ขดลวด เหล็กกล้า | 0.3 | 200 | 32 | 125 | 216-7948 | 90.0 (กรัม) | W1 / 2 | ||
฿ 321.00 | TUBE BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | ขดลวด เหล็กกล้า | ขดลวด 0.3 มม | ขดลวด เหล็กกล้า | 0.3 | 200 | 38 | 125 | 216-7956 | 95.5 (กรัม) | W1 / 2 | ||
฿ 335.00 | TUBE BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | ขดลวด เหล็กกล้า | ขดลวด 0.3 มม | ขดลวด เหล็กกล้า | 0.3 | 200 | 45 | 125 | 216-7964 | 101.0 (กรัม) | W1 / 2 | ||
฿ 335.00 | TUBE BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | ขดลวด เหล็กกล้า | ขดลวด 0.3 มม | ขดลวด เหล็กกล้า | 0.3 | 200 | 50 | 125 | 216-7972 | 105.0 (กรัม) | W1 / 2 | ||
฿ 373.00 | TUBE BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | ขดลวด เหล็กกล้า | ขดลวด 0.3 มม | ขดลวด เหล็กกล้า | 0.3 | 200 | 57 | 125 | 216-7981 | 110.5 (กรัม) | W1 / 2 | ||
฿ 373.00 | TUBE BRUSHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | ขดลวด เหล็กกล้า | ขดลวด 0.3 มม | ขดลวด เหล็กกล้า | 0.3 | 200 | 63 | 125 | 216-7999 | 115.0 (กรัม) | W1 / 2 | ||
฿ 373.00 | TUBE BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | ขดลวด เหล็กกล้า | ขดลวด 0.3 มม | ขดลวด เหล็กกล้า | 0.3 | 200 | 75 | 125 | 216-8006 | 122.0 (กรัม) | W1 / 2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แปรงบิด | คุณสมบัติ | แปรง เกลียว ใช้ ขดลวด แบบนั้นสำหรับ แปรง ปล่องไฟเป็น ขดลวด คอร์/แกน และบิดเพื่อยึด วัสดุ ขดลวดติด ผลิตภัณฑ์ นี้เข้า มือจับ ข้อต่อ สำหรับการทำความสะอาดการ งานขัด และการขจัดคราบตะกรันอื่น ๆ สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ท่อเหล็ก หรือพื้นผิวด้านในของรู สกรู ซึ่งยากต่อการเข้าถึงด้วย แปรง ธรรมดาไม่สามารถใช้สำหรับการหมุนย้อนกลับได้ชนิด เกลียว พร้อม สกรู ยึด | การใช้งาน | สำหรับ การขัดเงา ด้านในท่อต่างๆ. |
---|---|---|---|---|---|
เพลา | เหล็กกล้า (กัลวาไนซ์) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง