(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ขนาดเท่าแปรงสีฟัน เหมาะกับชิ้นงานความละเอียดสูง
· ขนแปรงหมู: ทนสารเคมีเหนือกว่าและสร้างไฟฟ้าสถิตย์น้อย ทองเหลือง: ขนแปรงที่นุ่มกว่าเมื่อเทียบกับโลหะอื่น ๆ จึงนุ่มต่อการสัมผัส สเตนเลส: ขนแปรงแข็งกว่าทองเหลืองและกันสนิม
[การประยุกต์ใช้งาน]
แปรงขนหมู: สำหรับใช้ในการทาสารยึดติด
· ทองเหลือง: ผลิตภัณฑ์ทองเหลือง/ทองแดงขัดเงา
· สเตนเลส: ผลิตภัณฑ์สเตนเลสขัดเงา / อะลูมิเนียม
รหัสสินค้า |
---|
TB-1006 |
TB-1006-30 |
TB-1006-40 |
TB-1008 |
TB-1008-30 |
TB-1008-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ขน | การเพาะปลูก (มิลลิเมตร) | วัสดุ ผ้าขนสัตว์ ผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 56.00 | WOOD-HANDLED BRUSHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | ขน หมู | 30 | ขน หมู | - | 180 | 258-8765 | 5 (กรัม) | ||
฿ 99.00 | WOOD-HANDLED BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | สเตนเลส | 30 | สเตนเลส (SUS304) | 0.10 | 180 | 258-8781 | 10 (ก.) | ||
฿ 99.00 | WOOD-HANDLED BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | ทองเหลือง | 30 | ทองเหลือง | 0.15 | 180 | 258-8773 | 10 (ก.) | ||
฿ 57.00 | WOOD-HANDLED BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | ขน หมู | 38 | ขน หมู | - | 240 | 258-8790 | 10 (ก.) | ||
฿ 103.00 | WOOD-HANDLED BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | สเตนเลส | 38 | สเตนเลส (SUS304) | 0.10 | 240 | 258-8811 | 12 (ก.) | ||
฿ 103.00 | WOOD-HANDLED BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | ทองเหลือง | 38 | ทองเหลือง | 0.15 | 240 | 258-8803 | 15 (ก.) |
กำลังโหลด …
ชนิด | แปรง มือจับ ไม้ไผ่ | จำนวนสาย(แถว) | 3 | ความยาว ขน(มิลลิเมตร) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 11 | คุณสมบัติ | ขนาดแปรง ฟัน เหมาะสำหรับงานที่แม่นยำขนแปรงหมู:ทนสารเคมี เหนือกว่าและสร้างไฟฟ้าสถิตน้อยลงทองเหลือง:ขนแปรงนุ่มกว่าเมื่อเทียบกับสายโลหะอื่น ๆ จึงให้สัมผัสที่นุ่มนวลสเตนเลส:ขนแปรงหยาบกว่าเมื่อเทียบกับ ทองเหลือง ทน สนิม | การใช้งาน | ขน หมู:การ การใช้งาน กาวทองเหลือง:การขัดเงา ผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง/ ทองแดงสเตนเลส:การขัดเงา สเตนเลส/ อะลูมิเนียม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง