(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดทำการจากมาตรการควบคุมโรคในช่วงเวลานี้ ทำให้สินค้าบางรายการอาจจะมีระยะเวลาจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and it may cause some of product take longer than standard lead time.

Oval 6-Row Brush

Oval 6-Row Brush

[Features]
· Ideal for work over a large area because of its large width.
· Ordinary, stainless steel, brass and gold-plated wires are provided.
[Applications]
· Rust removal and paint peeling from wide surfaces.

Features

●Suitable for work of a large area because of its wide width.
●Wire, stainless steel and brass, gold-plated wire were prepared.

Usage

●Rust remover on a wide surface, paint removal.

Specification

●Number of Rows(row):6
Part Number
TB-5005
TB-5015
TB-5035
TB-5045
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งProduct wool material Wire diameter
(mm)
Trusco Code Mass Features Application Hair material and others
Same day Hardened wire steel wire0.3258-9320100(g)Ideal for work over a large area because of its large width. Ordinary, stainless steel, brass and gold-plated wires are provided.Rust removal and paint peeling from wide surfaces.-
1 Day(s) Gold Plated Wire0.3258-935490(g)Ideal for work over a large area because of its large width. Ordinary, stainless steel, brass and gold-plated wires are provided.Rust removal and paint peeling from wide surfaces.-
1 Day(s) Stainless Steel0.3258-934690(g)Ideal for work over a large area because of its large width. Ordinary, stainless steel, brass and gold-plated wires are provided.Rust removal and paint peeling from wide surfaces.SUS304
Same day Brass0.15258-9338130(g)Ideal for work over a large area because of its large width. Ordinary, stainless steel, brass and gold-plated wires are provided.Rust removal and paint peeling from wide surfaces.-

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Wooden handle brush Number of lines(Row) 6 Planting(mm) 100
Hair length(mm) 20 Overall Length(mm) 130 Width(mm) 60