(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับการขัดเงาและทำความสะอาดแม่พิมพ์และชิ้นส่วนเครื่องจักรที่บอบบางและเกิดรอยขีดข่วนได้ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สารขัดเงา สำหรับวัสดุที่เกิดความเสียหายได้ง่าย เช่น ทองแดงและทองเหลือง
รหัสสินค้า |
---|
TB-5007-10 |
TB-5008-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนสาย (แถว) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 115.00 | WOOD-HANDLED BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 | 15 | 258-9303 | 30 (ก.) | ||
฿ 116.00 | WOOD-HANDLED BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4 | 18 | 258-9311 | 35 (ก.) |
กำลังโหลด …
วัสดุ ขน | ทองเหลือง | ชนิด | แปรง มือจับ ทำจากไม้ | การเพาะปลูก(มิลลิเมตร) | 73 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว ขน(มิลลิเมตร) | 16 | วัสดุ ผ้าขนสัตว์ ผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(มิลลิเมตร) | 0.15 |
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 240 | คุณสมบัติ | เหมาะสำหรับ การขัดเงา และทำความสะอาดแม่พิมพ์และชิ้นส่วน เครื่องจักร อ่อนและเป็นรอยง่าย | การใช้งาน | สารทำปฏิกริยา การขัดเงา สำหรับ วัสดุ เสียหายง่ายเช่น ทองแดง และ ทองเหลือง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง