(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แปรง ช่อง ประเภท J; ส่วน หัว แปรงของประเภท J แบบแบนเท่านั้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการขจัด สนิม และการ งานขัด ผิวโลหะและการลอก การเคลือบผิว
รหัสสินค้า |
---|
TB-2040S-10 |
TB-2041S-10 |
TB-2042S-10 |
TB-2043S-10 |
TB-2044S-10 |
TB-2045S-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ขน | วัสดุ ผ้าขนสัตว์ ผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,638.00 | HAND BRUSHES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ขดลวด เหล็กกล้า | ขดลวด เหล็กกล้า | 0.2 | 297-3596 | 220 (g / กล่อง) | ||
฿ 2,477.00 | HAND BRUSHES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส | สเตนเลส (SUS304) | 0.2 | 297-3626 | 220 (g / กล่อง) | ||
฿ 1,837.00 | HAND BRUSHES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไนล่อน | ไนล่อน 66 | 0.3 | 297-3642 | 150 (กรัม / กล่อง) | ||
฿ 2,193.00 | HAND BRUSHES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | ขดลวด ชุบ ทองเหลือง | ห่อ | 0.17 | 297-3600 | 220 (g / กล่อง) | ||
฿ 2,218.00 | HAND BRUSHES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทองเหลือง | ทองเหลือง | 0.15 | 297-3618 | 200 (g / กล่อง) | ||
฿ 2,193.00 | HAND BRUSHES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | ขน หมู | ขน หมู | - | 297-3634 | 150 (กรัม / กล่อง) |
กำลังโหลด …
ชนิด | แปรง ช่อง | จำนวนสาย(แถว) | 1 | การเพาะปลูก(มิลลิเมตร) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว ขน(มิลลิเมตร) | 15 | วัสดุ (มือจับ) | เหล็กกล้า | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 80 |
ความหนา(มิลลิเมตร) | 6 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 21 | ชิ้น / กล่อง(ชิ้น) | 10 |
คุณสมบัติ | แปรง ช่อง ประเภท J; ส่วน หัว แปรงของประเภท J แบบแบนเท่านั้น | การใช้งาน | สำหรับขจัด สนิม และ งานขัด ผิวโลหะและลอก การเคลือบผิว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง