1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรง ช่อง "flat J type"

แปรง ช่อง "flat J type"
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 182.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ด้ามจับถือได้ง่ายและนิ้วไม่น่าเจ็บแม้ใช้งานเป็นเวลานานเมื่อเทียบกับแปรงแบบดั้งเดิม
·ส่วนของ มือจับ ชุบด้วยสารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
·เนื่องจากส่วนหลังของ มือจับ เป็น รูปทรง ไม้พาย จึงเหมาะสำหรับการขูดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ออก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการขจัด สนิม และการ งานขัด ผิวโลหะและการลอก การเคลือบผิว
·งานที่ต้องใช้มือหลายอย่างมุ่งเน้นไปที่งานที่ค่อนข้างเบา

คุณสมบัติ

●ส่วน มือจับ ชุบด้วยสารปรับสภาพแวดล้อม
●เนื่องจากส่วนหลังของ มือจับ เป็น รูปทรง ไม้พาย จึงเหมาะสำหรับการทิ้งสิ่งสกปรกที่ติดอยู่

การใช้งาน

●การกำจัด สนิม การกัด แปรงทาสี การ พื้นผิว โลหะเป็นต้น

สเปค

●จำนวนแถว (แถว):1
●SPQ (ชิ้น):10
รหัสสินค้า
TB-2320
TB-2321
TB-2322
TB-2323
TB-2324
TB-2325
TB-2329
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ขน วัสดุ ผ้าขนสัตว์ ผลิตภัณฑ์ วัสดุ (มือจับ) เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล

฿ 182.00

HAND BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ขดลวด เหล็กกล้าขดลวด เหล็กกล้าเหล็กกล้า0.2302-091662 (กรัม)

฿ 257.00

HAND BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สเตนเลสสเตนเลส (SUS304)เหล็กกล้า0.2302-092462 (กรัม)

฿ 211.00

HAND BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไนล่อนไนล่อน 66เหล็กกล้า0.3302-093255 (ก.)

฿ 241.00

HAND BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ขดลวด ชุบ ทองเหลืองห่อเหล็กกล้า0.17302-094162 (กรัม)

฿ 254.00

HAND BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ทองเหลืองทองเหลืองเหล็กกล้า0.15302-095960 (ก.)

฿ 235.00

HAND BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ขน หมูขน หมูดำเหล็กกล้า-302-096755 (ก.)

฿ 470.00

HAND BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สเตนเลสสเตนเลส (SUS304)สเตนเลส0.2302-097562 (กรัม)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แปรง ช่อง จำนวนสาย(แถว) 1 การเพาะปลูก(มิลลิเมตร) 80
ความยาว ขน(มิลลิเมตร) 15 ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 250 คุณสมบัติ ด้ามจับถือได้ง่ายและนิ้วไม่น่าเจ็บแม้ใช้งานเป็นเวลานานเมื่อเทียบกับแปรงแบบดั้งเดิมส่วน มือจับ ชุบด้วยสารที่ปรับเปลี่ยนได้ตามสิ่งแวดล้อมเนื่องจากส่วนหลังของ มือจับ เป็น รูปทรง ไม้พาย จึงเหมาะสำหรับการขูดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ออก
การใช้งาน สำหรับขจัด สนิม และ งานขัด ผิวโลหะและลอก การเคลือบผิวงานที่ต้องใช้มือหลายอย่างมุ่งเน้นไปที่งานที่ค่อนข้างเบา