(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ด้ามจับถือได้ง่ายและนิ้วไม่น่าเจ็บแม้ใช้งานเป็นเวลานานเมื่อเทียบกับแปรงแบบดั้งเดิม
·ส่วนของ มือจับ ชุบด้วยสารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
·เนื่องจากส่วนหลังของ มือจับ เป็น รูปทรง ไม้พาย จึงเหมาะสำหรับการขูดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ออก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการขจัด สนิม และการ งานขัด ผิวโลหะและการลอก การเคลือบผิว
·งานที่ต้องใช้มือหลายอย่างมุ่งเน้นไปที่งานที่ค่อนข้างเบา
รหัสสินค้า |
---|
TB-2300 |
TB-2300-01 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ (มือจับ) | วัสดุ | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 70.00 | HAND BRUSHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า ( แผ่นเหล็กกล้า แปรรูป พื้นผิว ปราศจาก โครเมี่ยม ) | เหล็กกล้า ( แผ่นเหล็กกล้า พื้นผิว ปลอดสารโครเมี่ยม ) | 300-6409 | ||
฿ 120.00 | HAND BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | สเตนเลส (SUS304) | สเตนเลส (SUS304) | 300-6417 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แปรง ช่อง | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 210 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
มวล | 40 (ก.) | คุณสมบัติ | ด้ามจับถือได้ง่ายและนิ้วไม่น่าเจ็บแม้ใช้งานเป็นเวลานานเมื่อเทียบกับแปรงแบบดั้งเดิมส่วน มือจับ ชุบด้วยสารที่ปรับเปลี่ยนได้ตามสิ่งแวดล้อมเนื่องจากส่วนหลังของ มือจับ เป็น รูปทรง ไม้พาย จึงเหมาะสำหรับการขูดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ออก | การใช้งาน | สำหรับขจัด สนิม และ งานขัด ผิวโลหะและลอกเคลือบงานที่ต้องใช้มือหลายอย่างมุ่งเน้นไปที่งานที่ค่อนข้างเบา |
สเปค | Flat I พิมพ์แปรง ช่อง ที่ มือจับ เปลี่ยนสำหรับประเภท J |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง