1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อ ถ้วยเพชร

DIAMOND CUP GRINDING WHEEL

ล้อ ถ้วยเพชร
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,460.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เปิดใช้งานการเจียรนัยอย่างมีประสิทธิภาพโดยวางปลายเพชรไว้ที่เส้นรอบวงด้านนอกและด้านใน
·ลดการเก็บความร้อนในช่องระบายความร้อนของ แผ่นวงจร ใช้ ปลายหัวแร้งบัดกรี 14 ข้อ และมีอายุการใช้งานยาวนาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน วัสดุ ก่อสร้างที่แข็งเช่น คอนกรีต บล็อกอิฐ ฯลฯ
· เครื่องมือ ใช้:เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์

คุณสมบัติ

● การ งานลับคม/งานเจียรไน มีประสิทธิภาพนั้นสามารถทำได้โดยการจัดให้มี ปลาย เพชรที่ขอบด้านนอกและด้านใน

การใช้

● งานลับคม/งานเจียรไน วัสดุ ก่อสร้างที่มี ความแข็ง เช่น คอนกรีต บล็อกและอิฐเป็นต้น
● เครื่องมือ ทำงาน: เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์

สเปค

● การตกแต่ง: หยาบปานกลาง
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x ความหนา x เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มม.): 100 × 5 × 20

อุปกรณ์เสริม

● สำหรับอะแดปเตอร์หลุม 15 มม
รหัสสินค้า
TDCW-4D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,460.00

DIAMOND CUP GRINDING WHEEL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การขัดเงา หยาบ / ปานกลาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100 ความหนา(มิลลิเมตร) 5
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 20 อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 14500 รหัสของทรัสโก้ 402-3188
มวล(ก.) 290 คุณสมบัติ เปิดใช้งานการเจียระไนอย่างมีประสิทธิภาพโดยวางปลายเพชรไว้ที่เส้นรอบวงด้านนอกและด้านในลดการกักเก็บความร้อนในช่องระบายความร้อนของ แผ่นวงจร ใช้ ปลายหัวแร้งบัดกรี 14 ข้อ และมีอายุการใช้งานยาวนาน การใช้งาน สำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน วัสดุ ก่อสร้างที่มีความแข็งเช่น คอนกรีต บล็อกอิฐปูนเป็นต้นเครื่องมือ ใช้:เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TDCW-4D ในชุด ล้อ ถ้วยเพชร