1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ปากกาจับชิ้นงานสำหรับเครื่องเจาะ "F type"

ปากกาจับชิ้นงานสำหรับเครื่องเจาะ "F type"
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,029.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทำจากเหล็กหล่อขึ้นรูป จึงไม่ค่อยได้รับความเสียหายจากการใช้ในงานหนัก
· ราวจับป้องกันการตก

คุณสมบัติ

●ทำจาก เหล็กหล่อ ซึ่งยากที่จะทำลายแม้ในงานที่แข็งแรง
●มือจับ บาร์ที่ไม่หลุดออก

วัสดุ

●ตัวเครื่อง หลัก:เหล็กหล่อ
●ฝาครอบ:วัสดุ เหล็กกล้า
รหัสสินค้า
FV-75
FV-100
FV-125
FV-150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของปาก
(มิลลิเมตร)
การเปิดปาก
(มิลลิเมตร)
ความลึกของปาก
(มิลลิเมตร)
แรงกระชับ
(กิโลนิวตัน)
มิติ ติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความสูงเต็ม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล

฿ 2,029.00

VICES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1607780308.011013658125-69212700 ก

฿ 2,400.00

VICES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 180100100321013016063125-69393600 ก

฿ 3,706.00

VICES 1 ชิ้น 10 วัน 2251251293812.515819371125-69475800 ก

฿ 4,632.00

VICES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 255151150401518222180125-69558200 ก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ ทำจาก เหล็กหล่อ ทนทานทนต่อแรงใช้มือจับป้องกันการตก วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) เหล็กหล่อ