(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถ ยึดอยู่กับที่ เครื่องมือ ได้ทุก มุม ที่ต้องการ
·สามารถติดตั้งกับโต๊ะได้อย่างง่ายดายด้วยที่ แคลมป์ยึด
·ส่วน เขี้ยว มี ยาง หุ้มเพื่อปกป้อง พื้นผิว ของชิ้นงาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานเบา
รายละเอียดประเภท | ประเภทหนีบ | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 149 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 258 | ความกว้างของปาก(มิลลิเมตร) | 80 | การเปิดปาก(มิลลิเมตร) | 50 |
ความลึกของปาก(มิลลิเมตร) | 32 | แรงกระชับ(กิโลนิวตัน) | 1.96 | รหัสของทรัสโก้ | 389-5581 |
วัสดุ | การหล่อโลหะผสมอลูมิเนียม (ADC 12) | คุณสมบัติ | เครื่องมือ สามารถ ยึดอยู่กับที่ ได้ทุก มุม ที่ต้องการติดตั้งกับ โต๊ะวางชิ้นงาน โดยใช้ที่ แคลมป์ยึด รวมหน้าก้ามปูมี ยาง หุ้มเพื่อปกป้อง พื้นผิว ของชิ้นงาน | แคลมป์ยึด เปิดสูงสุด(มิลลิเมตร) | 50 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TAB-80 ในชุด ปากกาจับชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย สามารถ ยึดอยู่กับที่ เครื่องมือ ได้ตาม มุม ที่ต้องการ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง