(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถติด / ถอดออกจาก โต๊ะวางชิ้นงาน ทำงานได้อย่างอิสระ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานแกะสลักงานอดิเรกและงานฝีมือ
รายละเอียดประเภท | ประเภทธรรมดา | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 122 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 129 | ความกว้างของปาก(มิลลิเมตร) | 60 | การเปิดปาก(มิลลิเมตร) | 50 |
ความลึกของปาก(มิลลิเมตร) | 27 | แรงกระชับ(กิโลนิวตัน) | 1.96 | รหัสของทรัสโก้ | 389-5564 |
วัสดุ | การหล่อโลหะผสมอลูมิเนียม (ADC 12) | คุณสมบัติ | สามารถติด / ถอดออกจาก โต๊ะวางชิ้นงาน ทำงานได้อย่างอิสระ | แคลมป์ยึด เปิดสูงสุด(มิลลิเมตร) | 33 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TAB-60 ในชุด ปากกาจับชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย สำหรับงานแกะสลัก งานอดิเรก และงานฝีมือ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง