(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ปากกาจับชิ้นงานแบบเลื่อนซึ่งเคลื่อนที่ข้ามในแนวตั้งฉากตามทิศทางหน้า/หลังและขวา/ซ้าย
· หากติดตั้งกับเครื่องเจาะ สามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งเจาะได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
CR-75N |
CR-100N |
CR-125N |
CR-150N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของปาก (มิลลิเมตร) | การเปิดปาก (มิลลิเมตร) | ความลึกของปาก (มิลลิเมตร) | แรงกระชับ (กิโลนิวตัน) | มิติ ติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างสไลด์ ( แกน X) (มิลลิเมตร) | ความกว้างสไลด์ ( แกน Y) (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,973.00 | VICES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 215 | 111 | 120 | 82 | 68 | 25 | 9 | 112 | 149 | 110 | 342-9822 | ||
฿ 8,311.00 ฿ 3,409.17 | VICES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 240 | 142 | 138 | 104 | 94 | 25 | 12 | 142 | 160 | 123 | 342-9831 | ||
฿ 10,129.00 | VICES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 255 | 157 | 146 | 123 | 125 | 32 | 12 | 157 | 173 | 180 | 342-9849 | ||
฿ 13,914.00 | VICES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 280 | 173 | 163 | 152 | 149 | 32 | 15 | 173 | 197 | 205 | 342-9857 |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | เป็น ปากกาจับชิ้นงาน แบบเลื่อนซึ่งเคลื่อนที่ข้ามในแนวตั้งฉากในทิศทางหน้า / หลังขวา / ซ้ายหากติดกับ เครื่องจักร เจาะจะสามารถเคลื่อนย้าย ตำแหน่ง การประมวลผลได้ง่าย | วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | เหล็กหล่อ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง