(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ข้อกำหนด]
· ผลิตจาก เหล็กหล่อ แข็งแรง ทนทาน
วัสดุ: ตัวเครื่อง หลัก / เหล็กหล่อ/ เพลา มือจับ/ ปากเป่า / เหล็กกล้า
รหัสสินค้า |
---|
RV-100N |
RV-130N |
RV-150N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของปาก (มิลลิเมตร) | การเปิดปาก (มิลลิเมตร) | ความลึกของปาก (มิลลิเมตร) | แรงกระชับ (กิโลนิวตัน) | มิติ ติดตั้ง (H) (มิลลิเมตร) | มิติ ติดตั้ง (G) (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,687.00 | VICES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 370 | 158 | 200 | 104 | 110 | 80 | 20 | 125 | 115 | 287-0771 | ||
฿ 16,882.00 | VICES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 440 | 178 | 227 | 129 | 135 | 88 | 22 | 135 | 135 | 287-0789 | ||
฿ 24,154.00 | VICES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 485 | 200 | 247 | 154 | 160 | 95 | 25 | 160 | 160 | 287-0797 |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | ทำจาก เหล็กหล่อ แข็งแรงและมี ความทนทาน | สเปค | ประเภท เพลา ทรงกระบอก | วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ (เพลา) | เหล็กกล้า | วัสดุ (มือจับ) | เหล็กกล้า | วัสดุ (อุปกรณ์จับยึด) | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง