(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ทำจากเหล็กกล้าทนสนิม/การกัดกร่อน SUS304
· เครื่องมือแคลมป์ยึดและจับชิ้นงานระหว่างสองพื้นผิวที่ตรงข้ามกันในระหว่างกระบวนการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรและกระบวนการประกอบ
· ประเภทบาร์โค้ด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการขันแน่นวัตถุในโรงงานอาหาร โรงชุบผิว และโรงงานเคมี
รหัสสินค้า |
---|
TSC-25 |
TSC-50 |
TSC-75 |
TSC-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การเปิดสูงสุด (มิลลิเมตร) | เขี้ยว ลึก (มิลลิเมตร) | แรงกระชับ (กิโลนิวตัน) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,569.00 ฿ 865.15 | C-CLAMPSBAHCOTYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 27 | 2.6 | 234-1247 | 340 | ||
฿ 1,940.00 ฿ 1,102.11 | C-CLAMPSBAHCOTYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 38 | 3.5 | 234-1255 | 470 | ||
฿ 2,871.21 ฿ 1,562.23 | C-CLAMPSBAHCOTYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 75 | 46 | 5.2 | 234-1263 | 840 | ||
฿ 4,131.00 | C-CLAMPSBAHCOTYPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100 | 56 | 8.8 | 234-1271 | 1470 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก / แผ่นเพลท สกรู) | สเตนเลส (SUS304) | คุณสมบัติ | ทำจาก สนิม/ การกัดกร่อน SUS 304นี่คือ เครื่องมือ ในการบีบ ชิ้นงาน ระหว่างระนาบทั้งสองระหว่างการประมวลผลหรือการประกอบ | สเปค | ประเภทบาร์โค้ด |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง