(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือแคลมป์ยึดและจับชิ้นงานระหว่างสองพื้นผิวที่ตรงข้ามกันในระหว่างกระบวนการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรและกระบวนการประกอบ
· ใช้สำหรับการยึดชิ้นงานระหว่างการเชื่อมหรือการเจาะ
รหัสสินค้า |
---|
TBC-25 |
TBC-38 |
TBC-50 |
TBC-75 |
TBC-100 |
TBC-125 |
TBC-150 |
TBC-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การเปิดสูงสุด (มิลลิเมตร) | เขี้ยว ลึก (มิลลิเมตร) | ด้านทแยงมุม ฐานสิบหกของ เกลียวนอก ในแฟลต (มิลลิเมตร) | แรงกระชับ (กิโลนิวตัน) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 480.00 | C-CLAMPS BAHCO TYPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 25 | 26 | 12 | 17.6 | 230-2845 | 230 | ||
฿ 558.00 | C-CLAMPS BAHCO TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 38 | 30 | 12 | 19.4 | 230-2853 | 280 | ||
฿ 644.00 | C-CLAMPS BAHCO TYPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 36 | 14 | 20.5 | 230-2861 | 420 | ||
฿ 835.00 | C-CLAMPS BAHCO TYPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 75 | 46 | 14 | 26.4 | 230-2870 | 800 | ||
฿ 1,269.00 | C-CLAMPSBAHCOTYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 56 | 14 | 30.3 | 230-2888 | 1200 | ||
฿ 1,640.00 | C-CLAMPS BAHCO TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 125 | 66 | 17 | 35.2 | 230-2896 | 2000 | ||
฿ 2,198.00 | C-CLAMPS BAHCO TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 | 76 | 19 | 39.2 | 230-2900 | 2850 | ||
฿ 3,169.00 | C-CLAMPS BAHCO TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | 95 | 22 | 44.1 | 234-1174 | 4300 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน (S55C) | คุณสมบัติ | เครื่องมือ สำหรับจับยึด / ยึดชิ้นงานระหว่างพื้นผิวแบบหันหน้าเข้าหากันระหว่าง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร/ งานก่อสร้างใช้สำหรับยึดและจับชิ้นงานระหว่างงานเชื่อมหรือเจาะ | สเปค | การเคลือบผิว สีดำ / ผลิตภัณฑ์ ปลอมแปลง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง