(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การขันโดยใช้ที่ มือจับ เหล็กกล้า T ทำได้อย่างราบรื่น
·โครงเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนขนาดกลางที่ผ่านการอบด้วยความร้อนพร้อมผิวชุบนิกเกิลโครเมี่ยม (S45C)
รหัสสินค้า |
---|
G-10CS |
G-12CS |
G-16CS |
G-20CS |
G-25CS |
G-30CS |
G-40CS |
G-60CS |
G-80CS |
G-100CS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | การเปิดสูงสุด (มิลลิเมตร) | กระเป๋าเสื้อ (มิลลิเมตร) | ขนาด เฟรม A (มิลลิเมตร) | ขนาด เฟรม B (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 577.10 | TRC L TYPE CLAMP | 1 ชิ้น | 1 วัน | 151 | 100 | 50 | 11.5 | 5.7 | 4989999265194 | 445-4499 | 190 | ||
฿ 715.62 | TRC L TYPE CLAMP | 1 ชิ้น | 1 วัน | 181 | 120 | 60 | 13.5 | 6.5 | 4989999265217 | 445-4511 | 280 | ||
฿ 908.14 ฿ 489.03 | L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 225 | 160 | 80 | 16.0 | 7.5 | 4989999040289 | 162-1017 | 500 | ||
฿ 1,087.74 ฿ 664.07 | L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 278 | 200 | 100 | 19.5 | 9.5 | 4989999040296 | 162-1025 | 880 | ||
฿ 1,451.33 ฿ 890.10 | L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 337 | 250 | 120 | 22 | 10.5 | 4989999040302 | 162-1033 | 1230 | ||
฿ 1,802.31 ฿ 1,228.09 | L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 396 | 300 | 140 | 25 | 12.0 | 4989999040319 | 162-1041 | 1850 | ||
฿ 2,399.64 ฿ 1,582.08 | LTYPECLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 505 | 400 | 175 | 27 | 13.0 | 4989999265293 | 445-4596 | 2570 | ||
฿ 2,800.00 | LTYPECLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 705 | 600 | 175 | 27 | 13.0 | 4989999265323 | 445-4626 | 3060 | ||
฿ 3,650.64 ฿ 2,013.33 | LTYPECLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 905 | 800 | 175 | 27 | 13.0 | 4989999265347 | 445-4642 | 3550 | ||
฿ 4,493.00 | TRC L TYPE CLAMP | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1105 | 1000 | 175 | 27 | 13.0 | 4989999265163 | 445-4464 | 4030 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (S45C) | คุณสมบัติ | การขันโดยใช้ที่ มือจับ เหล็กกล้า T ทำได้อย่างราบรื่น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง