(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัด บางและ น้ำหนักเบา เป็น พิเศษ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ตั้งแต่ เครื่องกลึง ตั้ง โต๊ะ ไปจนถึง เครื่องเจาะ เครื่องกัด/เครื่องมิลลิ่ง ขนาดเล็กและเครื่องมือวัด
รหัสสินค้า |
---|
LC-050 |
LC-063 |
LC-063M |
LC-080 |
LC-080SE |
LC-100 |
LC-125 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเชย (mm) | ประเภทรายละเอียด | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวจับสว่าน (มิลลิเมตร) | ตัวจับชิ้นงาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ตัวจับชิ้นงาน ID (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | คลองเลื่อย เนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 29,999.08 | KBY MILLING SCROLL CHUCKS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | - | 50 | 1 to 42(50) | 16 to 38(48) | 406-9315 | 350 | มือจับ (คันโยก) × 2, สลักเกลียวยึด × 3, ประแจ× 1 | ||
฿ 30,230.00 | KBY MILLING SCROLL CHUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 63 | - | 63 | 1 to 56(68) | 18 to 50(62) | 406-9323 | 500 | มือจับ (คันโยก) × 2, สลักเกลียวยึด × 3, ประแจ× 1 | ||
฿ 38,974.96 | KBY MILLING SCROLL CHUCKS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | เหมาะ สำหรับ เครื่องจักร วัด งานละเอียด | 63 | 0.8 to 50 | 16 to 42 | 406-9331 | 1300 | - | ||
฿ 34,952.93 | KBY MILLING SCROLL CHUCKS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 80 | - | 80 | 1 to 75(96) | 21 to 65(86) | 406-9340 | 1100 | มือจับ (คันโยก) × 2, สลักเกลียวยึด × 3, ประแจ× 1 | ||
฿ 50,963.00 | KBY MILLING SCROLL CHUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 82 | เหมาะ สำหรับ เครื่องจักร วัด งานละเอียด | 82 | 0.8 to 64 | 21 to 54 | 406-9358 | 2500 | - | ||
฿ 36,950.84 | MILLING SCROLL CHUCKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | - | 100 | 12 to 97(112) | 32 to 89(104) | 406-9366 | 1700 | มือจับ (คันโยก) × 2, สลักเกลียวยึด × 3, ประแจ× 1 | ||
฿ 47,286.00 | KBY MILLING SCROLL CHUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 125 | - | 125 | 24 to 114(128) | 48 to 106(120) | 406-9374 | 3000 | มือจับ (คันโยก) × 2, สลักเกลียวยึด × 3, ประแจ× 1 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | หัวจับเครื่องกลึง | จำนวนขากรรไกร | 3 | คุณสมบัติ | น้ำหนักเบาเป็นพิเศษ บางและเบา |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | ตั้งแต่ เครื่องกลึง ตั้งโต๊ะไปจนถึง เครื่องเจาะ เครื่องกัด/เครื่องมิลลิ่ง ขนาดกะทัดรัดและเครื่องมือวัด | สเปค | ที่จับ 3 แบบ จับใน จับนอก และแบบคู่ (แบบจับในและจับนอก) | วัสดุ | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง