(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การตั้งค่า การขึ้นรูป ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) สามารถทำได้ภายในหนึ่งนาที การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เสร็จสิ้นในเวลาอันสั้น แม้แต่ผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์ก็สามารถจัดกึ่งกลางได้ด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว ความแม่นยำ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน คอร์/แกน ได้รับการปรับปรุงเป็น 10 ไมครอน
· นอกจากนี้ยังเพิ่ม อุปกรณ์แหล่งจ่าย ในการจับของคุณ
· ไม่จำเป็นต้องใช้จิ๊ก เช่น แกน แหวน ฯลฯ
· สามารถปรับระยะขอบให้แน่นได้อย่างอิสระเพียงแค่หมุน หัวจับ คู่ไปทางซ้ายหรือขวา
· บน เครื่องกลึง NC ไม่รบกวนการทำงานของ อุปกรณ์จับยึด (Tooling) ถาวร และสามารถทำการวัด คาลิเปอร์ ได้ในขณะที่ยังติด คาลิเปอร์ อยู่
· น้ำหนักเบา มือจับ ง่าย มีโครงสร้างเรียบง่าย และใช้งานได้นาน
· หัวจับ ตัวจับชิ้นงาน หัวจับ ความตึง และการขึ้นรูปแบบพาส งานขึ้นรูป สามารถทำได้ทั้งหมดอย่างง่ายดายด้วย เครื่องมือ นี้
· รู สลักเกลียว ของ ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) ใช้สำหรับรูสำหรับใส่ สต๊อปพิน ไม่ต้อง ดอกสว่าน ก๊อกหรือรูเพิ่ม
· สิ่งที่คุณต้องทำก็แค่ เม็ดมีด หมุด 3 คลองเลื่อย เข้าไปใน จุด ที่หันไปทางรูของรูยึด ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) หัวจับ จับให้แน่น (เปิด หัวจับ ความตึง ) และคุณก็พร้อมแล้ว!
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้กับ ด้ามจับ ยึดขึ้นรูปปาก การขึ้นรูป ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) สำหรับงาน หัวจับ
รหัสสินค้า |
---|
P-5-14 |
P-6-14 |
P-6-17 |
P-8-17 |
P-8-19 |
P-8-20 |
P-10-19 |
P-10-20 |
P-12N-19 |
P-12N-20 |
P-12N-22 |
P-12N-23 |
P-12N-25 |
P-15-32 |
S7-17 |
S9-19 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเชย (mm) | รายละเอียดประเภท | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวจับ เหมาะสม (นิ้ว) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขาพิน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) | มิติ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,882.00 | KAW CHUCK MATES & JAW LOCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5 | 127 | ประเภท P (สำหรับ หัวจับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ) | 5 | 13.5 | 145 | 65 | 103-1848 | 1100 | ||
฿ 8,391.67 | CHUCK MATES & JAW LOCKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 | 152.4 | ประเภท P (สำหรับ หัวจับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ) | 6 | 13.5 | 170 | 85 | 112-8388 | 1400 | ||
฿ 8,391.67 | CHUCK MATES & JAW LOCKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 | 152.4 | ประเภท P (สำหรับ หัวจับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ) | 6 | 16.5 | 170 | 85 | 112-8396 | 1400 | ||
฿ 10,955.00 | CHUCK MATES & JAW LOCKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 | 203.2 | ประเภท P (สำหรับ หัวจับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ) | 8 | 16.5 | 220 | 115 | 112-8418 | 2800 | ||
฿ 10,955.00 | CHUCK MATES & JAW LOCKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 | 203.2 | ประเภท P (สำหรับ หัวจับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ) | 8 | 18.5 | 220 | 115 | 112-8426 | 2800 | ||
฿ 10,955.00 | CHUCK MATES & JAW LOCKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 | 203.2 | ประเภท P (สำหรับ หัวจับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ) | 8 | 19.5 | 220 | 115 | 156-6679 | 2800 | ||
฿ 13,121.67 | CHUCK MATES & JAW LOCKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 254 | ประเภท P (สำหรับ หัวจับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ) | 10 | 18.5 | 260 | 148 | 112-8451 | 3500 | ||
฿ 13,121.67 | CHUCK MATES & JAW LOCKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 254 | ประเภท P (สำหรับ หัวจับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ) | 10 | 19.5 | 260 | 148 | 156-6687 | 3500 | ||
฿ 18,679.00 | KAW CHUCK MATES & JAW LOCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 12 | 304.8 | ประเภท P (สำหรับ หัวจับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ) | 12 | 18.5 | 318 | 186 | 405-5811 | 5300 | ||
฿ 18,679.00 | KAW CHUCK MATES & JAW LOCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 12 | 304.8 | ประเภท P (สำหรับ หัวจับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ) | 12 | 19.5 | 318 | 186 | 405-5829 | 5300 | ||
฿ 18,679.00 | KAW CHUCK MATES & JAW LOCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 12 | 304.8 | ประเภท P (สำหรับ หัวจับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ) | 12 | 21.5 | 318 | 186 | 405-5837 | 5300 | ||
฿ 18,679.00 | KAW CHUCK MATES & JAW LOCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 12 | 304.8 | ประเภท P (สำหรับ หัวจับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ) | 12 | 22.5 | 318 | 186 | 405-5845 | 5300 | ||
฿ 17,885.00 | CHUCK MATES & JAW LOCKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12 | 304.8 | ประเภท P (สำหรับ หัวจับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ) | 12 | 24.5 | 318 | 186 | 405-5853 | 5300 | ||
฿ 26,450.00 | KAW CHUCK MATES & JAW LOCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 15 | 381 | ประเภท P (สำหรับ หัวจับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ) | 15 | 31.0 | 389 | 230 | 367-9438 | 9500 | ||
฿ 11,335.00 | CHUCK MATES & JAW LOCKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7 | 177.8 | ประเภท S (สำหรับ หัวจับ เลื่อน) | 7 | 16.5 | 230 | 115 | 103-2356 | 3100 | ||
฿ 13,665.00 | CHUCK MATES & JAW LOCKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9 | 228.6 | ประเภท S (สำหรับ หัวจับ เลื่อน) | 9 | 18.5 | 270 | 148 | 103-2364 | 3900 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | Jig Moulding Jig แบบอ่อน / ที่ใส่แบบ Soft Jaw Moulding | คุณสมบัติ | การ ตั้งค่าการ การขึ้นรูป ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) ทำได้ภายใน 1 นาทีการประมวลผลยังเสร็จสิ้นในเวลาอันสั้นแม้แต่คนที่ไม่มีประสบการณ์ก็สามารถทำ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ได้ความแม่นยำ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน คอร์/แกน อยู่ภายใน 10 ไมครอนสามารถวัด คาลิเปอร์ ได้โดยไม่ต้องติดตั้ง อุปกรณ์จับยึด (Tooling) ถาวรเมื่อใช้งานให้เปิด หัวจับ เม็ดมีด หมุดหยุด 3 ตัวของ หัวจับ รูติดตั้ง ของ ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) จากนั้นขัน หัวจับ ให้แน่นใน เคส ของ หัวจับ ความตึง ให้ดำเนินการย้อนกลับ | ใช้ | สำหรับที่จับแบบกรามแบบนิ่มพร้อมชิ้นงานที่จับยึด |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง