(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ก้าน เป็นรูปสามเหลี่ยมเพื่อป้องกันการลื่นไถล
·ได้รับการทำให้ผอมบาง ปลาย พิเศษและไม่ต้องใช้ พันช์
·สามารถใช้กับ วัสดุ ทุกชนิดเช่นเหล็ก มุม วัสดุก่อสร้าง ใหม่ปูน ไม้ ฯลฯเหมาะสำหรับงานก่อสร้างในโรงงานงานกลางแจ้งและในไซต์งานก่อสร้าง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:เหล็กกล้าทั่วไป วัสดุ อ่อนนุ่ม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,179.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 14 | 391-2434 | ||
฿ 1,254.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 14.5 | 391-2442 | ||
฿ 1,336.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 391-2451 | ||
฿ 1,413.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15.5 | 391-2469 | ||
฿ 1,496.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 391-2477 | ||
฿ 1,570.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16.5 | 391-2485 | ||
฿ 1,785.73 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 17 | 391-2493 | ||
฿ 1,729.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 17.5 | 391-2507 | ||
฿ 1,932.42 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 18 | 391-2515 | ||
฿ 1,880.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 18.5 | 391-2523 | ||
฿ 1,969.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 19 | 391-2531 | ||
฿ 2,061.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 19.5 | 391-2540 | ||
฿ 2,119.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 391-2558 | ||
฿ 2,321.93 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20.5 | 391-2566 | ||
฿ 2,270.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 21 | 391-2574 | ||
฿ 2,337.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 21.5 | 391-2582 | ||
฿ 2,566.07 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 22 | 391-2591 | ||
฿ 2,523.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 22.5 | 391-2604 | ||
฿ 2,600.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 23 | 391-2612 | ||
฿ 2,774.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 23.5 | 391-2621 | ||
฿ 2,873.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 24 | 391-2639 | ||
฿ 2,966.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 24.5 | 391-2647 | ||
฿ 3,206.41 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 391-2655 | ||
฿ 3,190.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 25.5 | 391-2663 | ||
฿ 3,260.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 26 | 391-2671 |
กำลังโหลด …
ความยาวร่อง(มิลลิเมตร) | 85 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 140 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) (SKH) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป วัสดุ อ่อนนุ่ม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง