1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน เพลา แคบ (ชนิด ก้าน 10)

ดอกสว่าน เพลา แคบ (ชนิด ก้าน 10)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 794.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ก้าน เป็นรูปสามเหลี่ยมเพื่อป้องกันการลื่นไถล
·ได้รับการทำให้ผอมบาง ปลาย พิเศษและไม่ต้องใช้ พันช์
·สามารถใช้กับ วัสดุ ทุกชนิดเช่นเหล็ก มุม วัสดุก่อสร้าง ใหม่ปูน ไม้ ฯลฯเหมาะสำหรับงานก่อสร้างในโรงงานงานกลางแจ้งและในไซต์งานก่อสร้าง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:เหล็กกล้าทั่วไป วัสดุ อ่อนนุ่ม

คุณสมบัติ

● เนื่องจากส่วนของ ก้าน เป็นสามส่วนจึงยากที่จะลื่น
● ไม่จำเป็นต้อง พันช์ กับการทำให้ผอมบางเป็นพิเศษ
● สามารถใช้กับวัสดุทุกชนิดเช่นวัสดุเหล็กมุมไม้และอื่น ๆ เหมาะสำหรับงานก่อสร้างเช่นโรงงานงานกลางแจ้งและไซต์ก่อสร้าง

การใช้

● วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้า มาตรฐาน , ไม้เนื้ออ่อน

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 10

วัสดุ

● เหล็กกล้า ความเร็วสูง (SKH)
รหัสสินค้า
THJDM-110
THJDM-115
THJDM-120
THJDM-125
THJDM-130
THJDM-135
THJDM-140
THJDM-145
THJDM-150
THJDM-155
THJDM-160
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้

฿ 794.00

ELECTRICITY DRILLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 115090391-2680

฿ 856.00

ELECTRICITY DRILLS 1 ชิ้น 1 วัน 11.55090391-2698

฿ 920.00

ELECTRICITY DRILLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 125090391-2701

฿ 947.00

DRILL BITS 1 ชิ้น 1 วัน 12.55090391-2710

฿ 994.00

DRILL BITS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 135090391-2728

฿ 1,051.00

DRILL BITS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 13.585140391-2736

฿ 1,119.00

DRILL BITS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1485140391-2744

฿ 1,204.00

DRILL BITS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 14.585140391-2752

฿ 1,383.28

DRILL BITS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1585140391-2761

฿ 1,336.00

DRILL BITS 1 ชิ้น 1 วัน 15.585140391-2779

฿ 1,534.35

ELECTRICITY DRILLS 1 ชิ้น 1 วัน 1685140391-2787

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) 10 วัสดุ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) (SKH) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป วัสดุ อ่อนนุ่ม