(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใบมีดลบคม โคบอลต์ bimetallic (SKH 59) และ ใบมีดลบคม พิทช์ ช์ที่ไม่เท่ากันทำให้ได้การตัดที่มั่นคงโดยไม่ต้องพูดพล่อยและเจาะ ไม้ เบา ๆ
· มาพร้อมสปริงแบบปล่อย
· ใบมีดยาว สามารถปรับให้เหมาะกับการเจาะที่หลากหลายได้
·การเจาะ ไกด์ สามารถทำได้อย่างราบรื่นด้วย ดอกเจาะนำศูนย์ 5 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน:แผ่นเหล็กอลูมิเนียมหล่อไม้อัดแผ่นยิปซั่มพีวีซีแผ่นเหล็ก (3.2 มม.) สแตนเลส (1.0 มม.)
·ความสามารถในการตัดที่มีประสิทธิภาพ:แผ่นเพลท เหล็ก 2 มม.
รหัสสินค้า |
---|
TCL-15 |
TCL-16 |
TCL-17 |
TCL-18 |
TCL-19 |
TCL-20 |
TCL-21 |
TCL-22 |
TCL-23 |
TCL-24 |
TCL-25 |
TCL-26 |
TCL-27 |
TCL-28 |
TCL-29 |
TCL-30 |
TCL-31 |
TCL-32 |
TCL-33 |
TCL-34 |
TCL-35 |
TCL-36 |
TCL-37 |
TCL-38 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 690.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 15 | 512-7041 | 50 | ||
฿ 690.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 16 | 512-7050 | 60 | ||
฿ 690.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 17 | 512-7068 | 60 | ||
฿ 690.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 18 | 512-7076 | 60 | ||
฿ 690.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 19 | 512-7084 | 80 | ||
฿ 745.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 20 | 512-7092 | 80 | ||
฿ 745.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 21 | 512-7106 | 80 | ||
฿ 832.03 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 22 | 512-7114 | 90 | ||
฿ 745.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 23 | 512-7122 | 90 | ||
฿ 745.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 24 | 512-7131 | 90 | ||
฿ 853.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 25 | 512-7149 | 110 | ||
฿ 853.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 26 | 512-7157 | 110 | ||
฿ 853.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 27 | 512-7165 | 110 | ||
฿ 853.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 28 | 512-7173 | 120 | ||
฿ 853.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 29 | 512-7181 | 120 | ||
฿ 1,066.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 512-7190 | 120 | ||
฿ 1,066.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 31 | 512-7203 | 130 | ||
฿ 1,066.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 32 | 512-7211 | 130 | ||
฿ 1,066.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 33 | 512-7220 | 140 | ||
฿ 1,066.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 34 | 512-7238 | 140 | ||
฿ 1,199.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 35 | 328-7327 | 160 | ||
฿ 1,199.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 36 | 328-7335 | 160 | ||
฿ 1,199.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 37 | 328-7343 | 170 | ||
฿ 1,199.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 38 | 328-7351 | 170 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | โฮลซอว์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) | 6.35 | ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 1.07 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) | 3.2 | วัสดุ (ส่วน ใบมีดลบคม ) | โคบอลต์ bimetal (SKH59) | วัสดุ (ดอกเจาะนำศูนย์) | เหล็กกล้าความเร็วสูง (SKH51) |
คุณสมบัติ | ใบมีดลบคม โคบอลต์ ไบเมทัลลิก (SKH 59) และ ใบมีดลบคม พิทช์ ช์ที่ไม่เท่ากันให้การตัดที่มั่นคงโดยไม่ต้องพูดพล่อยและการเจาะ ไม้ เพียงเล็กน้อยรวมถึง สปริง ปล่อยความยาว ใบมีดลบคม ยาว รองรับการใช้งาน กับการเจาะรูที่หลากหลายไกด์ เจาะแบบนำสามารถทำได้อย่างราบรื่นด้วย ดอกเจาะนำศูนย์ 5 มม. | การใช้งาน | วัสดุชิ้นงาน: แผ่นเหล็กกล้า, อะลูมิเนียม, เหล็กหล่อ, ไม้อัด, ยิปซั่มบอร์ด, PVC, แผ่นเหล็กกล้า (3.2 มม.) สแตนเลส (1.0 มม.) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง