(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด สำหรับ uratrimen-C (สำหรับ M8)
[การใช้งาน]ใช้สำหรับลบมุมด้านหลัง
รหัสสินค้า |
---|
SP-SPET040102-NK1010 |
SP-SPET040102-NK2020 |
SPET06T104-NK1010 |
SPET06T104-NK2020 |
SPET040102-NK1010 |
SPET040102-NK2020 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | ประเภทรายละเอียด | รายละเอียด วัสดุ | รูปทรง ขอบ | จำนวนมุมปฏิบัติการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 693.53 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 5 วัน | อะลูมิเนียม[○] / เรซิ่น[○] | สำหรับ M8 | คาร์ไบด์คลาส K10 | ขอบคม | 1 | ||
฿ 693.53 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] | สำหรับ M8 | ประเภท คาร์ไบด์ M20 | ขอบ Honing | 1 | ||
฿ 826.56 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 5 วัน | อะลูมิเนียม[○] / เรซิ่น[○] | สำหรับ M12-18 / UM12-16S | คาร์ไบด์คลาส K10 | ขอบคม | 4 | ||
฿ 826.56 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] | สำหรับ M12-18 / UM12-16S | ประเภท คาร์ไบด์ M20 | ขอบ Honing | 4 | ||
฿ 809.63 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 5 วัน | อะลูมิเนียม[○] / เรซิ่น[○] | สำหรับ M10 | คาร์ไบด์คลาส K10 | ขอบคม | 4 | ||
฿ 809.63 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] | สำหรับ M10 | ประเภท คาร์ไบด์ M20 | ขอบ Honing | 4 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | Chamfering / แนวนอน | การเคลือบผิว Y / N | NA | ประเภทการ การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ชิ้น) | 12 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง