(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประเภท น้ำหนักเบา (ประมาณ 1.3 กก.) สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ได้ถึง R3 (C3)
· ปลาย ขนาดเล็กราคาไม่แพง
ความหนา แผ่นเพลท แปรรูปได้(มิลลิเมตร) | 12 ถึง | ลบคมประสิทธิภาพ | R3 ถึง (C3) | ใช้ ความดันลม ที่เหมาะสม(Mpa) | 0.49 ถึง 0.68 (5 ถึง 7 kgf / c m²) |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.19 | จำนวนรอบการหมุน(รอบต่อนาที) | 10000 | ขนาด(มิลลิเมตร) | W100 × D180 × H90.6 |
น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 1.3 | จำนวนฟลุต(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 1 | ปลาย รองรับการใช้งาน(ชนิด) | SNEQ090308/S32MOZ/S32GUR |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง