1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Hanchanman

FJG CHAMFERING CUTTERS

Hanchanman
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 36,698.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภทใช้งานสะดวก น้ำหนักเบา (ประมาณ 2 กก.) สามารถลบมุมแสงและ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ได้ถึง C4

รหัสสินค้า
HAM4-150CP3003
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 36,698.92

FJG CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหนา แผ่นเพลท แปรรูปได้(มิลลิเมตร) 6 ขึ้นไป ลบคมประสิทธิภาพ พื้นผิว เกลียว ถึง C4 ใช้ ความดันลม ที่เหมาะสม(Mpa) 0.49 ถึง 0.68 (5 ถึง 7 kgf / c m²)
ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) 0.19 จำนวนรอบการหมุน(รอบต่อนาที) 10000 ขนาด(มิลลิเมตร) W93 × D205 × H119
น้ำหนัก(กิโลกรัม) 2 จำนวนฟลุต(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 3 ไกด์เพลท ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 150
ปลาย รองรับการใช้งาน(ชนิด) SDMW/SDEW

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HAM4-150CP3003 ในชุด Hanchanman