(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ได้รับการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์2 ประเภทคือแบบ 3 ร่อง และแบบ 6 ฟัน อุปกรณ์รองรับท่อ ตัดด้วยความเร็วสูง
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการแลกเปลี่ยน ฐานรอง/แผ่นรอง ประเภทการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการแลกเปลี่ยน แขน
·หลายโครงสร้างรองรับ 3 ประเภท:NS (ประเภท S เชิงลบ), PS (ประเภท S บวก), NT (ประเภท T เชิงลบ)
รหัสสินค้า |
---|
NKN32-110T-03 |
NKN32-110T-06 |
NKN32-140T-03 |
NKN32-140T-06 |
NKN32-160T-03 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | จำนวนใบมีด/ขลุ่ย (แผ่น) | φDb (มิลลิเมตร) | ℓs (มิลลิเมตร) | ℓn (มิลลิเมตร) | ℓb (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (ก.) | ฐานรอง/แผ่นรอง | แขน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27,431.28 | FJG MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 110 | 123.5 | 3 | 78 | 80 | 43.5 | 120 | 1849 | NK32078-03 | AMNT-03 | ||
฿ 52,472.87 | FJG MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 110 | 123.5 | 6 | 78 | 80 | 43.5 | 120 | 1938 | NK32078-06 | AMNT-06 | ||
฿ 35,822.70 | FJG MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 140 | 123.5 | 3 | 108 | 80 | 43.5 | 120 | 3079 | NK32108-03 | AMNT-03 | ||
฿ 54,794.60 | FJG MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 140 | 123.5 | 6 | 108 | 80 | 43.5 | 120 | 3168 | NK32108-06 | AMNT-06 | ||
฿ 39,869.16 | FJG MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 160 | 120 | 3 | 128 | 85 | 35 | 116.5 | 2529 | NK32128-03 | AMNT-03 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / เรซิ่น | วิธีการติดตั้ง | พร้อมที่ มือจับ |
---|---|---|---|---|---|
หมวดหมู่การขัดเงา | การตกแต่ง | วัสดุปลายรองรับการใช้งาน | เคลือบ คาร์ไบด์ / ไม่มีเคลือบ คาร์ไบด์ / เซอร์เม็ต | φD1(มิลลิเมตร) | - |
φd(มิลลิเมตร) | 32 | S(มิลลิเมตร) | 14.5 | α° | 90 |
ปลาย รองรับการใช้งาน | T33MOZ / T33MOR / T33GUR | ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง